e-skin – igus® Presseportal https://presse.igus.de igus® Presseportal Thu, 23 Sep 2021 12:40:44 +0000 de-DE hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://presse.igus.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-icon-32x32.png e-skin – igus® Presseportal https://presse.igus.de 32 32 IPA Test bestanden! e-skin flat Energiekette mit drei Lagen erhält Reinraumklasse 1 https://presse.igus.de/ipa-test-bestanden-e-skin-flat-energiekette-mit-drei-lagen-erhaelt-reinraumklasse-1/ Mon, 13 Sep 2021 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/ipa-test-bestanden-e-skin-flat-energiekette-mit-drei-lagen-erhaelt-reinraumklasse-1/

Die modulare Alternative zur Flachbandleitung beweist ihre Partikelfreiheit im Fraunhofer Test

Die e-skin flat erhielt im dreilagigen Aufbau bei einem kompakten Biegeradius von 70 Millimetern die höchste Reinraumklasse des Fraunhofer Instituts. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 14. September 2021 – Um Leitungen und Schläuche in Reinräumen sicher und kompakt zu führen, sind partikelfreie Energieketten gefragt. igus hat dazu die e-skin flat entwickelt, die durch ihren modularen Aufbau eine wirtschaftliche Alternative zu Flachbandleitungen ist. Ihre Partikelfreiheit nach ISO Klasse 1 konnte die Energieführung nicht nur als einlagiges, sondern jetzt auch als dreilagiges anschlussfertiges Energiekettensystem im Fraunhofer Reinraumtest unter Beweis stellen.

Partikelfreiheit und wenig Platz zeichnen die Reinräume weltweit aus, in denen LEDs, Mikrochips und Halbleiter gefertigt werden. Um Leitungen auf kompaktem Bauraum sicher zu führen, hat igus die e-skin flat entwickelt. In die flachen Profile lassen sich Leitungen und Schläuche schnell einlegen und im Wartungsfall austauschen. igus setzt dabei auf einen besonderen Hochleistungskunststoff, der durch den gesamten Entwicklungsprozess hinweg im hauseigenen Reinraumlabor regelmäßig geprüft wurde. So ist die e-skin flat in der Bewegung verschleiß- und abriebfest und erfüllt als einlagige Variante bereits seit ihrer Vorstellung 2019 die Reinraumklasse 1. Eine Erfindung, die auch die Jury des REINER! Awards 2021 überzeugte. „Da die e-skin flat jedoch selten nur einlagig, sondern oftmals mit drei Lagen verbaut wird, war es unser Anspruch auch hier die höchste Reinraumklasse zu erreichen“, berichtet Peter Mattonet, Branchenmanager Reinraumtechnik bei der igus GmbH. Getestet wurde daher im Fraunhofer Institut IPA eine dreilagige e-skin flat Energieführung mit jeweils vier Kammern inklusive Stützketten, Leitungen und Schläuchen. An drei Punkten ermittelten die Prüfer dabei die Partikelemission im Betrieb. Die Kette erhielt im Test als einzige Energiekette für den Reinraum die ISO Klasse 1 nach der ISO 14644-1 bei einem Biegeradius von 70 Millimetern. „Die e-skin flat zeichnet sich damit als eine partikelfreie und vor allem kompakte Energieführung für den Reinraum aus, mit der der Anwender Platz und damit hohe Kosten einsparen kann“, so Mattonet.

Direkt anschlussfertiges System mit CFCLEAN

Die e-skin flat Energieführung ist je nach Anwendungsszenario frei konfigurierbar. Sie kann aus bis zu sechs Kammern pro Lage bestehen. Bei einem dreilagigen Aufbau sichern Stützketten in der untersten Lage die Stabilität der Kette. Speziell für den Einsatz in der e-skin flat hat igus außerdem die CFCLEAN Serie entwickelt. Die Leitungsadern können Energie, Motorsteuerungs-, Bus- und Ethernetsignale übertragen. So erhält der Anwender auf Wunsch ein direkt anschlussfertiges und zertifiziertes Komplettsystem für seinen Reinraum.

Erfahren Sie hier mehr über die ISO Klasse 1 Reinraumprodukte von igus:
https://www.igus.de/info/reinraum

Filename: PM4721-1.jpg

Filename: PM4721_e-kin_flat_3Lagen_IPA_Schnellansicht.pdf

Filename: PM4721_e-kin_flat_3Lagen_IPA.docx

]]>
Eine saubere Leistung: igus erhält den REINER! Award für modulare Reinraumkette https://presse.igus.de/eine-saubere-leistung-igus-erhaelt-den-reiner-award-fuer-modulare-reinraumkette/ Wed, 24 Mar 2021 23:00:00 +0000 https://presse.igus.de/eine-saubere-leistung-igus-erhaelt-den-reiner-award-fuer-modulare-reinraumkette/

Fraunhofer Reinheitstechnikpreis geht an die partikelfreie und kompakte e-skin flat Energieführung

Der motion plastics Spezialist igus belegte mit der e-skin flat den 2. Platz beim REINER! Award. Das Besondere an der Kette: Leitungsadern wie CFCLEAN lassen sich im Wartungsfall einfach tauschen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 25. März 2021 – Hochreine Fertigungsumgebungen sorgen dafür, dass die Elektronik auch im Alltag sicher funktioniert. Damit Hersteller in Reinräumen produzieren können, sind partikelfreie Maschinenelemente gefragt. Die innovativsten Entwicklungen zeichnet das Fraunhofer Institut alle zwei Jahre mit dem REINER! Award aus. Der motion plastics Spezialist igus kann sich jetzt über den 2. Platz des Preises für seine Energieführungskette e-skin flat freuen. Die Alternative zur Flachbandführung ist kompakt, modular und besitzt die Reinraumklasse 1. Die Leitungen lassen sich optional per Reißverschlussprinzip einfach in die Kette einlegen und sind im Wartungsfall schnell austauschbar.

Mikrochips, Flachbildschirme, Implantate, pharmazeutische Wirkstoffe oder Mikro- und Nanoprodukte wären ohne hochreine Fertigungsumgebungen undenkbar. Vor allem Speicher-ICs in heimischen Büros, in ausgebauten IT-Infrastrukturen von Unternehmen oder auch in der Medizinelektronik sind hoch im Kurs. Gleichzeitig suchen die Hersteller nach Maschinen und Anlagen, die schnell und sicher arbeiten, um der wachsenden Nachfrage an Halbleitern nachzukommen. Eine der größten Herausforderungen sind dabei Partikel, die sich von Maschinenelementen ablösen und die Umgebungsluft kontaminieren. Daher sind neue Lösungen gefragt, die die Produktionsabläufe auch unter hohen Sicherheits- und Hygieneanforderungen wirtschaftlich machen. Um diese Neuentwicklungen zu würdigen, schreibt das Fraunhofer IPA alle zwei Jahre den Fraunhofer Reinheitstechnik-Preis REINER! aus. Die Auszeichnung wurde nun im Rahmen des Digital 365 Cleanroom Processes an igus für die Entwicklung der Energieführung e-skin flat verliehen. Der motion plastics Spezialist belegte den 2. Platz.

e-skin flat: modulares und kompaktes Kabelführungssystem

Bei der e-skin flat handelt es sich um ein modulares Kabelführungssystem aus Hochleistungskunststoff, das nahezu keinen sichtbaren Verschleiß aufweist und abriebfest ist. Durch sogenannte „single pod“-Profile lässt sich Energieführung einfach erweitern. Ein Reißverschlusssystem ermöglicht einen einfachen Austausch der Leitungen. In Kombination mit CFCLEAN Leitungsadern für die Übertragung von Energie, Motorsteuerungs-, Bus- und Ethernetsignalen erhält der Anwender ein anschlussfertiges Energieführungssystem. Tests des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA haben gezeigt: das System erreicht Klasse 1 nach ISO 14644. Somit wird die e-skin flat strengsten Reinraumanforderungen gerecht. Bereits seit 2003 stellt igus partikelfreie Energieführungen her. Seit letztem Jahr betreibt das Unternehmen für die hauseigene Entwicklung auch ein Reinraumlabor, das in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut am Hauptstandort in Köln installiert wurde. Dort testet igus seine e-skin flat ebenso wie weitere motion plastics wie Leitungen und Gleitlager.

Mehr Informationen zur e-skin flat finden Sie unter:
https://www.igus.de/info/e-skin-flat

Filename: PM1221_REINER_e-skin_flat_Schnellansicht.pdf
Filename: PM1221-2.jpg
Filename: PM1221_REINER_e-skin_flat.docx
]]>
Modular, flach und schnell montiert: e-skin flat single pods für den Reinraum https://presse.igus.de/modular-flach-und-schnell-montiert-e-skin-flat-single-pods-fuer-den-reinraum/ Wed, 05 Aug 2020 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/modular-flach-und-schnell-montiert-e-skin-flat-single-pods-fuer-den-reinraum/

igus erweitert ISO Klasse 1 Energiekettenserie mit Einzelkammerlösung und Stützkette für mehr freitragende Längen

Mit den e-skin flat single pods kann der Anwender jetzt selbst die Anzahl der Kammern definieren, sie miteinander verbinden und jederzeit erweitern. Die e-skin flat Stützkette sorgt für mehr freitragende Längen. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 6. August 2020 – Um Leitungen kompakt und nahezu partikelfrei im Reinraum zu führen, hat igus die e-skin flat entwickelt. Damit Anwender noch schneller die Energiekette montieren und Leitungen einfach austauschen können, bietet igus jetzt die e-skin flat auch als „single pods“ an. So kann der Anwender die Anzahl der Kammern selbst definieren, modular miteinander kombinieren und Leitungen in Sekundenschnelle einlegen. Eine neue Stützkette stabilisiert die e-skin flat zusätzlich und sorgt für eine höhere freitragende Länge.

Die voranschreitende Elektrifizierung vom E-Auto bis hin zur Smart-Watch lässt die Halbleiterindustrie derzeit stark wachsen. Für die Industrie bedeutet das ein hohes Investment in die Entwicklung und Produktion von Elektronikbauteilen, Halbleitern, OLED- und LCD-Displays in Reinräumen. Daher sind auch Maschinenelemente wie Leitungen und Energieführungen gefragt, die die strengen Anforderungen nach Partikelfreiheit erfüllen. Speziell für die Leitungsführung in kompakten Bauräumen im Reinraum hat igus die e-skin flat entwickelt. „Die extrem flache Energieführung haben wir auf der Hannover Messe 2019 erstmals vorgestellt, seitdem ist die Nachfrage sehr groß“, erklärt Peter Mattonet, Branchenmanager Reinraumtechnik bei der igus GmbH. Der Einsatz von ähnlichen Energieführungslösungen bzw. Cleancable-Lösungen brachte den großen Nachteil mit sich, dass bei einem Leitungsausfall die komplette Energieführung getauscht werden musste. igus bietet mit der e-skin flat eine leicht zu wartende Lösung jetzt auch als single pod Variante an. Der Anwender kann nun selbst die Anzahl der Kammern definieren, sie miteinander verbinden, jederzeit erweitern, in Wunschlänge zuschneiden und die Leitungen einlegen. Alternativ bietet igus auch ein direkt anschlussfertiges System mit speziell entwickelten Reinraumleitungen an. Die e-skin flat single pods sind in zwei Abmessungen als geschlossene und offene Variante erhältlich. Bei der geschlossenen Variante lassen sich die Leitungen einfach durch die Kammeröffnungen führen, während bei der offenen Version die Leitungen von der Seite eingelegt und mittels Reißverschlussprinzip geschlossen werden. „Der wesentliche Vorteil der e-skin flat single pods liegt in der einfachen Wartung, denn im Gegensatz zu alternativen Lösungen sind die Leitungen nicht in eine Folie eingeschweißt. Mit dem Kammersystem lassen sich die Leitungen einfach neu einziehen. Das Konzept überzeugt die Kunden“, so Peter Mattonet.

Stützkette als „Wirbelsäule“

Um die Stabilität der e-skin flat single pods zu erhöhen, bietet igus jetzt zusätzlich für die geschlossene Variante eine Stützkette an. Sie ermöglicht eine höhere freitragende Länge der single pods. So sind ein stabiler Lauf und die Einhaltung des definierten Biegeradius von 40 bis 100 mm gesichert. Die integrierte Kette besteht dabei aus einem hochverschleißfesten igus Kunststoff, der auf das Material der e-skin flat abgestimmt ist und dank abgerundeter Kanten die Kammer nicht beschädigt. Alle Reinraumlösungen testet igus in seinem neuen Reinraumlabor, das das Fraunhofer Institut IPA für den motion plastics Spezialisten in Köln errichtet hat. Hier durchlaufen alle Produkte den Test im Reinraum bis zur Luftreinheitsklasse 1 gemäß ISO 14644-1.

Filename: PM4120-1.jpg

Filename: PM4120_e-skin_flat_single_pods_Stützkette_Schnellansicht.pdf

Filename: PM4120_e-skin_flat_single_pods_Stützkette.docx

]]>
Öffenbare igus Energieketten für den Reinraum erhalten ISO Klasse 1 https://presse.igus.de/oeffenbare-igus-energieketten-fuer-den-reinraum-erhalten-iso-klasse-1/ Thu, 12 Sep 2019 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/oeffenbare-igus-energieketten-fuer-den-reinraum-erhalten-iso-klasse-1/

Die modularen e-skin Energieführungen zeigen in Reinraumtests des Fraunhofer Instituts IPA Bestwerte

Bestwerte für den Reinraum: Die e-skin Energieführungen erhalten im Fraunhofer Test die ISO Klasse 1. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 13. September 2019 – Für eine sichere Energieversorgung im Reinraum hat igus seine modulare und öffenbare Energieführungsfamilie e-skin entwickelt. Die Energieketten versorgen Anlagen mit Daten, Medien und Energie ohne, dass ungewünschte Partikel die Luft verunreinigen. Das bewies jetzt auch das Fraunhofer Institut IPA. Alle vier Energiekettentypen der Familie überzeugten in den Tests – ob mit oder ohne Leitungen – und erhielten das Fraunhofer Tested Device Zertifikat der ISO Klasse 1 für die Nutzung in Reinräumen.

Ohne einen Reinraum wäre die Herstellung von pharmazeutischen Produkten, Mikrochips, OLEDs, LCDs oder auch Halbleitern nicht möglich. Denn jede noch so kleinste Verunreinigung führt zu einer Beeinträchtigung bis hin zur Zerstörung des Produktes. Daher sind nahezu partikelfreie Räume mit abriebfesten Maschinenkomponenten das A und O. Für Unternehmen, die Maschinen und Anlagen für Reinräume fertigen, erleichtern die Zertifizierungen des Fraunhofer Instituts IPA über die ISO Klassen die Suche nach passenden – Reinraum-geeigneten – Komponenten deutlich. Die Klasse eines Reinraums steht stellvertretend für eine vorgeschriebene und zugelassene Menge an Mikroorganismen oder Partikeln. Der motion plastics Spezialist igus hat jetzt seine modulare und leicht öffenbare Energieführungsfamilie mit dem Namen e-skin beim Fraunhofer Institut IPA mit und ohne Leitungen testen lassen. Darunter die e-skin Energieführung, die bereits den Fraunhofer Reinheitstechnik-Preises „Clean! 2018“ gewann, die e-skin soft für kompakte Bauräume und kurze freitragende Längen, sowie für extrem flache Einsätze die e-skin flat, in einer geschlossenen und zu öffnenden Kammervariante. Alle Energieketten erhielten das Zertifikat Fraunhofer Tested Device der ISO Klasse 1 und spielen damit in der 1. Klasse der Reinraumtauglichkeit.

Besonderes Testverfahren

Bei dem Test des Fraunhofer Instituts IPA, nach der ISO14644-14, montierten die Prüfer jede der vier igus Energieketten auf einen Teststand. Dort bewegten sie sich über 100 Minuten lang. An drei verschiedenen Messpunkten wurden die sich ablösenden Partikel der Kunststoff-Energieketten gemessen. Sowohl mit als auch ohne Leitungen performten alle vier Energiekettentypen mit der ISO Klasse 1. Die Klasse 1 steht für eine Partikelbelastung, die pro Kubikmeter Luft nicht mehr als zwei Partikel mit einer Größe von ≥ 0,2 µm betragen darf.

Flexible Leitungsführung im Reinraum mit vier e-skin Lösungen

Alle e-skin Energieführungen von igus bestehen aus tribologisch optimierten Hochleistungskunststoffen, die besonders abriebfest sind. Bei der „klassischen“ e-skin handelt es sich um ein geschlossenes Wellrohr, welches durch einen modularen Aufbau einfach per Reißverschluss-Verfahren zu öffnen und zu befüllen ist. Kosten lassen sich so einsparen und die Ausfallzeiten durch einen schnellen Leitungstausch minimieren. Damit die e-skin sich auch für den Einsatz in kompakten Räumen eignet, wurde sie mit einem weichen Material ausgestattet. So kann die e-skin soft auch in kleinen Bauräumen auf kurzen freitragenden Längen zum Einsatz kommen. Für sehr flache Bauräume und besonders anspruchsvolle Reinraumapplikationen bietet igus mit der e-skin flat eine Lösung mit einem Kammersystem an. Die Energieführung ist in einer geschlossenen Variante und in einer Variante mit einzeln zu öffnenden Kammern erhältlich. Dies ist für den Markt einmalig und eine absolute Innovation. Bei einem Wartungsbedarf können die Leitungen einfach neu eingelegt werden, ohne dass der Einbau einer neuen Energiezuführung notwendig ist. Somit senkt der Anwender die Kosten und verbessert seine Technik. Alle Energieketten sind auf Kundenwunsch fertig konfektioniert mit hochflexiblen chainflex Leitungen von igus erhältlich. Auf alle seine Leitungen vergibt igus eine einmalige Garantie von 36 Monaten.

Filename: PM5919-1.jpg

Filename: PM5919_e-skin_ISO_Klasse_1_Schnellansicht.pdf

Filename: PM5919_e-skin_ISO_Klasse_1.docx

]]>