Hybridleitungen – igus® Presseportal https://presse.igus.de igus® Presseportal Tue, 10 Jan 2023 08:46:50 +0000 de-DE hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://presse.igus.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-icon-32x32.png Hybridleitungen – igus® Presseportal https://presse.igus.de 32 32 Noch mehr Auswahl: Zwei neue Hybridleitungen von igus passend zu Bosch Rexroth und Siemens https://presse.igus.de/noch-mehr-auswahl-zwei-neue-hybridleitungen-von-igus-passend-zu-bosch-rexroth-und-siemens/ Wed, 04 Jan 2023 05:00:00 +0000 https://presse.igus.de/noch-mehr-auswahl-zwei-neue-hybridleitungen-von-igus-passend-zu-bosch-rexroth-und-siemens/

Garantierte Ausfallsicherheit mit neuen Leitungen für MS2N Motoren von Bosch Rexroth und Siemens SINAMICS S210 Antriebe

Ob PUR oder PVC: igus bietet für jede Anwendung die passende Hybridleitung – auch für MS2N Motoren von Bosch Rexroth und Siemens SINAMICS S210 Antriebe. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 4. Januar 2023 – Energie- und Datenübertragung gebündelt in einem Kabel: Die Hybridtechnologie setzt sich bei immer mehr Antriebsher¬stellern durch. Angesichts dieses anhaltenden Trends erweitert igus sein chainflex Leitungsportfolio um zwei neue Hybridleitungen: Zum einen die CF280.UL.H401 mit PUR-Mantel passend zum modularen Antriebssystem ctrlX DRIVE von Bosch Rexroth für Synchron-Servomotoren der MS2N Serie. Zum anderen die bewährte Hybridleitung für Siemens SINAMICS S210 Antriebe jetzt mit PVC-Außenmantel.

Die Hybridtechnologie ist in der Leitungsindustrie einer der größten Trends der vergangenen Jahre, dem sich auch igus angeschlossen hat. Mit über 30 unterschiedlichen Typen hat igus das größte Portfolio an hochflexiblen Hybridleitungen, welches sich aus zwei Serien zusammensetzt: CF280.UL mit PUR-Außenmantel und CF220.UL mit PVC-Außenmantel. igus setzt auf zwei verschiedene Mantelwerkstoffe, damit für unterschiedliche Anwendungen und äußere Bedingungen individuell der passende Mantelwerkstoff ausgewählt werden kann. So ist der Mantel aus ölfestem PVC aufgrund seiner hohen Abriebfestigkeit beim Einsatz in der Energiekette der optimale Partner, wenn es um hohe Zyklenzahlen in trockenen Bereichen geht – zum Beispiel in Holzbearbeitungsmaschinen. PVC ist für Umgebungstemperaturen von +5°C bis +70°C ausgelegt. PUR weist dagegen eine besonders hohe Kerbzähigkeit und Ölbeständigkeit auf. Dadurch eignen sich die halogenfreien PUR-Leitungen beim Einsatz in der Energiekette vor allem bei sehr hoher Ölbelastung, zum Beispiel in einer Werkzeugmaschine. Hinzu kommt ein erweiterter Temperaturbereich von -25°C bis +80°C. Die chainflex Leitungen sind sowohl als Meterware als auch konfektioniert ab Lager verfügbar und passend zu den bekannten Herstellerstandards konstruiert. „Um unseren Kunden immer mehr Lösungen für die Antriebssysteme verschiedenster Hersteller bieten zu können, bauen wir unser Leitungsangebot kontinuierlich weiter aus. Daher bieten wir jetzt zwei neue Hybridleitungen passend zu Bosch Rexroth und Siemens an“, erklärt Rainer Rössel, Geschäftsbereichsleiter chainflex Leitungen bei igus.

Mehr Lösungen für unterschiedliche Anwendungsgebiete

Mit der PUR-Hybridleitung CF280.UL.H401 für Synchronservomotoren der Serie MS2N erweitert igus das Portfolio um ein Produkt für das modulare Antriebssystem ctrlX DRIVE von Bosch Rexroth. Die neue Leitung eignet sich für Anwendungen mit einem Biegefaktor von bis zu 15 x d und ist daher für den Einsatz in den unterschiedlichsten Branchen geeignet – von der Werkzeugmaschine über Material-Handling bis hin zur Automobilindustrie. Darüber hinaus bietet igus seine Hybridleitung passend zu Siemens SINAMICS S210 Antrieben jetzt auch als CF220.UL.H304 mit PVC-Außenmantel an. „Unsere Kunden können die bewährte Hybridleitung jetzt auch mit 15,3 Prozent günstigerem PVC-Mantel für Anwendungen in trockener Umgebung einsetzen. So lassen sich zusätzlich Kosten im Segment der Hybridleitungen senken und Kunden haben die Wahl zwischen zwei technisch identischen Leitungen mit unterschiedlichen Mantelqualitäten je nach Anwendungsgebiet“, so Rainer Rössel. „Dadurch können wir noch mehr Vielfalt realisieren und unseren Kunden weitere individuelle Lösungen für ihre Anwendungen bieten.“ Anwender sparen durch den Einsatz der chainflex Leitungen zudem rund 40 Prozent Bauraum in der Energiekette sowie 43 Prozent Materialgewicht im Vergleich zur Nutzung von einzelnen Servo- und Mess-Systemleitungen. Dank des reduzierten Gewichts, das vom System angetrieben werden muss, wird auch weniger Energie verbraucht.

Über Millionen von Zyklen getestet für garantierte Ausfallsicherheit

Die hochflexiblen Leitungen sind speziell für den Einsatz in bewegten Anwendungen ausgelegt und garantieren auch bei hoher Dynamik eine lange Lebensdauer. Dabei ist jede Leitung speziell auf den jeweiligen Motorentyp angepasst. Wie alle chainflex Leitungen von igus wurden auch die neuen Hybridleitungen unter realen Bedingungen über Millionen von Zyklen getestet. Auf Basis der im 3.800 Quadratmeter großen, hauseigenen Labor gesammelten Versuchsergebnisse kann der Leitungsspezialist eine Lebensdaueraussage für seine Leitungen treffen. Diese Daten fließen auch in ein Online-Tool, mit dessen Hilfe Kunden ganz einfach und in kürzester Zeit die Lebensdauer ihrer Leitung berechnen können. Als einziger Hersteller auf dem Markt gibt igus daher auch eine Garantie von bis zu 36 Monaten auf sein gesamtes Leitungssortiment. Dadurch erhalten Kunden zusätzliche Sicherheit für die Planung ihrer Anwendung.

Filename: PM0123_chainflex_Hybridleitungen_Bosch Rexroth_Siemens.docx

Filename: PM0123-1.jpg

Filename: PM0123_chainflex_Hybridleitungen_Bosch Rexroth_Siemens.pdf

]]>
Anschlussfertige igus Hybridleitungen sparen Bauraum, Gewicht und Konstruktionszeit https://presse.igus.de/anschlussfertige-igus-hybridleitungen-sparen-bauraum-gewicht-und-konstruktionszeit/ Fri, 02 Sep 2022 01:00:00 +0000 https://presse.igus.de/anschlussfertige-igus-hybridleitungen-sparen-bauraum-gewicht-und-konstruktionszeit/

Neue readycable Hybridleitungen passend zur Antriebstechnik von Siemens und SEW-Eurodrive

50 Prozent Bauraum und Konstruktionszeit sparen: igus erweitert das Produktportfolio der konfektionierten Hybridleitungen um anschlussfertige Leitungen passend zu SEW-EURODRIVE mit MOVILINK DDI und Siemens SINAMICS S210 mit OCC. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 2. September 2022 – Bauraum und Gewicht sparen mit nur einer Leitung für Power und Daten: das geht einfach mit den konfektionierten readycable Hybridleitungen von igus. Neu im Sortiment sind die anschlussfertigen Leitungen passend für SEW-EURODRIVE mit MOVILINK DDI und Siemens SINAMICS S210 mit OCC. Letztere ist neben PUR auch mit einem Außenmantel aus kostengünstigem PVC erhältlich. Makros für die Software EPLAN Electric P8 beschleunigen die Leitungsplanung um rund 50 Prozent.

Die Komplexität von Automatisierungslösungen reduzieren, gleichzeitig Kosten, Zeit und Bauraum sparen: das ist ein erklärtes Ziel von Ingenieuren auf der ganzen Welt. Das betrifft auch die Leitungsplanung. Hier ist die sogenannte Hybridtechnologie einer der größten Trends der letzten Jahre. Waren früher bei Servoantriebs-Systemen für die Übertragung von Energie und Daten mehrere Leitungen nötig, fassen Hybridleitungen die Adern kurzerhand zusammen. „Die Hybridtechnologie ist eine zukunftsweisende Entwicklung, von der wir als Leitungsspezialist zu einhundert Prozent überzeugt sind“, sagt Markus Hüffel, Produktmanager readychain und readycable bei igus. „Wir erweitern deshalb kontinuierlich unser Portfolio der anschlussfertigen Hybridleitungen der Serie readycable, um unseren Kunden eine schnelle, zuverlässige und günstige Lösung für den dauerbewegten Einsatz in Energieketten zu bieten.“

Projektierung optimieren mit Just-in-Time Lieferung, kostenlosem Zuschnitt und Makros für EPLAN Electric P8

Zur neuesten Erweiterung der readycable Serie zählen zwei Modelle: Eine Hybridleitung für Motoren des deutschen Herstellers SEW-Eurodrive mit der Schnittstelle MOVILINK DDI sowie eine Hybridleitung für Servoantriebe von Siemens passend zu SINAMICS S210. Diese ist neben einem Außenmantel aus PUR auch aus dem günstigeren Polyvinylchlorid (PVC). „Schlanke industrielle Prozesse in der Konfektionierung, kürzeste Durchlaufzeiten und ein hohes Maß an Lagerhaltung machen es möglich, dass sich Konstrukteure die neuen Hybridleitungen schnell direkt ab Lager anliefern lassen können – zentimetergenau ohne Schnittkosten auf Wunschlänge gebracht, anschlussfertig und direkt einsatzbereit“, sagt Hüffel. Um weitere Projektierungszeit zu sparen, stellt igus auf der Website zudem die direkte Verlinkung zu den Makros für die Planungssoftware EPLAN Electric P8 bereit. So lassen sich die Leitungen als Bausteine per Drag-and-Drop in den digitalen Leitungsplan ziehen. Ein Vorgehen, das in der Kabelplanung bis zu 50 Prozent Zeit spart.

Ausfallsicherer Dauereinsatz in Energieketten

Wie alle Leitungen der Serie readycable haben auch die neuen Hybridleitungen einen stabilen Außenmantel, einen zugentlasteten Kern, bewegungsoptimierte Litzen, ein Verseilgebilde mit kurzer Schlaglänge und einen zwickelfüllend extrudierten Innenmantel. „Dank dieses Aufbaus und hochwertiger Werkstoffe ermöglichen unsere neuen Hybridleitungen einen ausfallsicheren Dauereinsatz in Energieketten, selbst in kompakten Anwendungen“, so Hüffel. Dabei sei Dank des Einsatzes von Materialien mit guter elektromagnetischer Verträglichkeit ausgeschlossen, dass sich die Adern für die Energie- und Datenübertragung gegenseitig negativ beeinflussen. Alle Modelle haben im 3.800 Quadratmeter großen Testlabor von igus mehrere Millionen Testzyklen durchlaufen. igus gibt daher eine überdurchschnittlich lange chainflex Leitungs-Garantie von 36 Monaten. Und stellt zudem einen Online-Tool bereit, mit dem Kunden die erwartete Lebensdauer für ihre spezielle Anwendung berechnen können.

Filename: PM4822-1.jpg
Filename: PM4822_readycable_Hybridleitungen.docx
Filename: PM4822_readycable_Hybridleitungen_Schnellansicht.pdf
]]>