Messerkantenshop – igus® Presseportal https://presse.igus.de igus® Presseportal Thu, 25 Mar 2021 12:52:31 +0000 de-DE hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://presse.igus.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-icon-32x32.png Messerkantenshop – igus® Presseportal https://presse.igus.de 32 32 Wartungsfreie Messerkantenrollen erweitern das Angebot des igus Onlineshops https://presse.igus.de/wartungsfreie-messerkantenrollen-erweitern-das-angebot-des-igus-onlineshops/ Sun, 21 Mar 2021 23:00:00 +0000 https://presse.igus.de/wartungsfreie-messerkantenrollen-erweitern-das-angebot-des-igus-onlineshops/

iglidur Rollen mit berechenbarer Lebensdauer sorgen für einen sauberen Warentransport in der Lebensmitteltechnik

Im erweiterten Messerkantenshop von igus erhalten Anwender schmiermittelfreie Polymer-Rollen für die Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 22. März 2021 – Damit Anwender jetzt noch schneller ihre verschleißfeste Messerkantenrolle erhalten, hat igus seinen Onlineshop um das Sortiment an iglidur Rollen aus Hochleistungspolymeren weiter ausgebaut. Mit dabei sind unter anderem Messerkantenrollen aus dem blauen Werkstoff iglidur A250. Das neue Tribopolymer zeichnet sich besonders durch seine Verschleißfestigkeit bei hohen Bandgeschwindigkeiten aus und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen der FDA- und EU-Konformität.

Hohe Lebensdauer, niedriger Verschleiß und Chemikalienbeständigkeit unter Reinigungsbedingungen waren in der Getränkeindustrie vor 10 Jahren der ausschlagegebende Punkt für die Entwicklung der igus Messerkantenrollen. Heute kommen sie nicht nur in der Getränketechnik, sondern auch in Lebensmittel- und Verpackungsanlagen zum Einsatz. Die Rollen sorgen dafür, dass Transportbänder auch bei einer hohen Geschwindigkeit über bauraumbeengte Messerkantenübergänge umgelenkt werden. So wird die Ware sicher von einem zum anderen Band übergeben. Doch nicht nur die Sicherheit der zunehmend automatisierten Produktion ist gefragt, auch den Anforderungen nach Hygiene und Sauberkeit müssen alle Bauteile der Maschinen und Anlagen nachkommen. Daher hat igus für unterschiedliche Einsatzszenarien insgesamt fünf Werkstoffe für Messerkantenrollen entwickelt. Alle Produkte tragen dazu bei, dass der Anwender Kosten einspart, die Wartung reduziert und die Lebensdauer seiner Anlage erhöht. Das umfassende Sortiment an schmiermittelfreien Messerkantenrollen bietet igus jetzt auch in seinem Onlineshop an. Für Sonderabmessungen kann der Anwender den Tribo-Cut CNC Service von igus in Anspruch nehmen, auf das Programm der Halbzeuge oder auch auf Sonderabmessungen im Spitzguss zurückgreifen.

iglidur A250: FDA-konforme Messerkantenrolle für Lebensmittelkontakt

Einer der fünf iglidur Werkstoffe für Messerkantenrollen ist iglidur A250. Er erfüllt die strengen Anforderungen nach Hygiene der FDA- und EU10/2011-Verordnung und ist gleichzeitig auch für hohe Bandgeschwindigkeiten geeignet. Die Rollen aus iglidur A250 benötigen nur eine niedrige Antriebsleistung, durch eine Minimierung des Reibwertes. Dank seiner blauen Farbe ist er zudem optisch detektierbar. Alle iglidur Messerkantenrollen von igus sind frei von externer Schmierung, somit sind sie staub- und schmutzunempfindlich und leicht zu reinigen. Die hohe Lebensdauer und Verschleißfestigkeit der Rollen untersucht igus in seinem hauseigenen 3.800 Quadratmeter großen Testlabor. Für alle Rollen kann der Kunststoffspezialist daher eine Aussage zur Haltbarkeit treffen.

Zum iglidur Messerkantenrollen-Shop: https://www.igus.de/iglidur/messerkantenrollen

Filename: PM1121_Messerkantenrollen_Shop.docx
Filename: PM1121-1.jpg
Filename: PM1121_Messerkantenrollen_Shop_Schnellansicht.pdf
]]>