Verfahrweg – igus® Presseportal https://presse.igus.de igus® Presseportal Mon, 12 Oct 2020 09:25:39 +0000 de-DE hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://presse.igus.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-icon-32x32.png Verfahrweg – igus® Presseportal https://presse.igus.de 32 32 Geheimnisse der Natur genutzt: igus Energiekette E4Q gewinnt German Design Award https://presse.igus.de/geheimnisse-der-natur-genutzt-igus-energiekette-e4q-gewinnt-german-design-award/ Sun, 27 Sep 2020 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/geheimnisse-der-natur-genutzt-igus-energiekette-e4q-gewinnt-german-design-award/

Das Design der neuesten Energiekettengeneration spart Gewicht, steigert die Stabilität und reduziert die Montagezeit um 40 Prozent

Das mit dem German Design Award prämierte Design der Serie E4Q spart Gewicht, erhöht die Stabilität um 20 Prozent und reduziert die Montagezeit um 40 Prozent. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 28. September 2020 – Die Energieketten-Serie E4Q wurde von igus entwickelt, um die bestmögliche Lösung für freitragende und lange Verfahrwege zu erreichen. Naturalistisch inspirierte Formen sorgen dabei für ein besonders geringes Gewicht, ein einzigartiges werkzeugloses Öffnungskonzept senkt die Montagezeit um 40 Prozent. Für dieses wegweisende Design erhält die E4Q jetzt den renommierten German Design Award.

Mit einer Vielzahl von Auszeichnungen in den letzten Jahren beweist igus auch in diesem Jahr wie fortschrittliches Design dem Anwender einen konkreten Nutzen bringen kann. Das gilt auch für die Energiekette E4Q. Dabei fällt auf, dass igus hier einen neuen Weg gegangen ist. „Um Material und damit das Gewicht der Energiekette zu optimieren, haben sich unsere Entwickler von der Natur inspirieren lassen“, erklärt Michael Blaß, Leiter Unternehmensbereich e-kettensysteme bei igus. „Das abgerundete Design erinnert an einen Bachkiesel und findet sich außen an den Kettengliedern sowie an den Anschlägen. Das senkt das Gewicht um 10 Prozent im Vergleich zur vorherigen Serie E4.1 und damit Antriebsenergie.“ Trotz der Materialaussparungen besitzt die Neuentwicklung eine 20 Prozent höhere Festigkeit und Stabilität. Die Kettenglieder dieser Energiekettengeneration besitzen weiterhin ein komplett neues Öffnungsstegkonzept mit Verschlusslaschen. Diese sorgen dafür, dass die Serie sekundenschnell ohne Werkzeug geöffnet und geschlossen werden kann. Die Befüllung geht dadurch besonders einfach, die Montagezeit sinkt um 40 Prozent.

German Design Award zeichnet innovative Gestaltungstrends aus

Die Vorteile der E4Q hat jetzt die international besetzte Jury des German Design Awards prämiert. In der Kategorie Excellent Product Design wurde die E4Q wie auch der neuartige Module Connect Adapter ausgezeichnet, mit dem sich Energieketten mitsamt Kabeln und Leitungen durch einen Klicksystem an die Maschine anschließen lassen. Der German Design Award ist der internationale Preis des Rats für Formgebung. Sein Ziel: einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und zu prämieren. 5.000 Produkte/Projekte aus 60 Ländern wurden in diesem Jahr eingereicht.

Erfahren Sie mehr zur E4Q im Video: https://youtu.be/6kp3eW7ioMM

Filename: PM5420_E4Q_GDA_Schnellansicht.pdf
Filename: PM5420_E4Q_GDA.docx
Filename: PM5420-1.jpg
]]>
Schnell & sicher in die Industrie 4.0: Mit smarter igus Energieführung auf langen Wegen https://presse.igus.de/schnell-sicher-in-die-industrie-4-0-mit-smarter-igus-energiefuehrung-auf-langen-wegen/ Mon, 08 Jul 2019 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/schnell-sicher-in-die-industrie-4-0-mit-smarter-igus-energiefuehrung-auf-langen-wegen/

Neu: smart plastics EC.T Sensor überwacht Zustand von 5mal abriebfesteren Highspeed Polymer-Gleitschienen in e-ketten

Zur Überwachung der neuen Gleitschiene aus einem abriebfesten Hochleistungspolymer setzt igus jetzt auf den smart plastics Sensor EC.T. Dieser sendet regelmäßig Informationen über den technischen Zustand der langlebigen Schiene. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 9. Juli 2019 – Hohe Geschwindigkeiten auf langen Verfahrwegen sind für Energiekettensysteme an Maschinen und Anlagen besondere Herausforderungen. Daher hat igus jetzt eine neue Gleitschiene aus Hochleistungskunststoffen mit einer 5mal höheren Lebensdauer entwickelt. Zur Überwachung der abriebfesten Schiene können Anwender jetzt zusätzlich auf den smart plastics Sensor EC.T zurückgreifen. Dieser gibt regelmäßig Auskunft über den Zustand der Schiene und sendet dem Instandhalter rechtzeitig wichtige technische Informationen zu.

Damit die Industrie effizienter, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähig produzieren kann, steigt die Nachfrage im Maschinenbau an immer schnelleren Anlagen mit Verfahrwegen von 200 Metern und mehr und mit höheren Zusatzlasten. Diese Entwicklung bringt neue Herausforderungen mit sich – nicht nur für die Energiekette und Leitungen – auch für die Gleitschiene in dem Energieführungssystem. Rollen-Energieketten lösen diese Aufgaben schon lange problemlos, sind aber teurer. Damit die eingesetzte Energiekette in einer Führungsrinne trotz anspruchsvollen Bedingungen verschleißfest auf langen Wegen gleitend verfahren kann, sind Gleitschienen aus einem langlebigen Material gefragt. Deswegen hat der motion plastics Spezialist igus jetzt speziell für hohe Geschwindigkeiten von über 5 m/s mit seiner jahrelangen Kunststoff-Expertise im Bereich der verschleißfesten Gleitlagertechnik einen neuen hochabriebfesten igus Hochleistungskunststoff entwickelt. Die Gleitschiene aus dem neuen Hochleistungspolymer konnte sich bereits im hauseigenen 3.800 Quadratmeter großen igus Testlabor mit einer 5mal höheren Lebensdauer im Gegensatz zum bisher eingesetzten Profil bewähren. Die verschleißfeste Schiene ist so konzipiert, dass sie sich schonend gegenüber der Energiekette verhält. Um den Zustand der Gleitschiene permanent überwachen zu können, hat igus zusätzlich den Sensor EC.T entwickelt.

Neuer Sensor EC.T misst den Zustand und gibt Wartungsempfehlung

Der neue Sensor EC.T ist direkt in die neue High-Speed Schiene vergossen. Der Sensor funktioniert drahtlos und ist batteriebetrieben. In regelmäßigen Abständen sendet er ein Signal über seinen Zustand an das Kommunikationsmodul icom. Dieses bereitet die Daten aller igus isense Sensoren auf und bietet die Möglichkeit der Integration in das gewünschte Instandhaltungstool. Kommt es zu einer Unterbrechung der Leiterschleife im Sensor, kann mittels Realitätsabgleich der Lebensdauer-Algorithmen die Anzahl der Tage bis zur nächsten Wartung über das Instandhaltungstool ausgegeben werden. Zum Einsatz kommen die neuen Gleitschienen mit dem Sensor zum Beispiel an Portalrobotern in der Automobilproduktion, an Gantries im Werkzeugmaschinenbau oder auch an der 7. Achse von Industrierobotern.

Rollen-Energieketten für Verfahrwege mit 1000 Metern und mehr

Verfahrwege bis 1000 Metern und mehr realisiert igus mit seinen Rollen-Energieketten. So können beispielsweise Anwender auch bei der neusten Rollenketten-Generation P4.1 auf eine langlebige und intelligente Lösung zurückgreifen. Denn für die eingesetzten Gleitlager, die für die schmierfreie Lagerung der einzelnen Kettenglieder sorgen, ist optional ein Sensor erhältlich. Dieser informiert über den Zustand des Gleitelementes. Weitere Sensoren, die zum Beispiel Auskunft über den Zustand der Daten- und Energieleitungen, den Abrieb der Energiekette oder auch Zug- und Schubkräfte messen, sind zusätzlich bei allen igus Energieketten erhältlich. In Kombination mit den hauseigenen garantierten und getesteten chainflex Ethernet-, Profinet-, Servo-, Hybrid- und LWL-Leitungen bietet igus modernste Maschinenkomponenten, die für alle Industrie 4.0 Anforderungen gerüstet sind.

Filename: PM4419-1.jpg

Filename: PM4419_Gleitschiene_EC-T_Schnellansicht.pdf

Filename: PM4419_Gleitschiene_EC-T.docx

]]>
Schlank, stark, schnell befüllt: Neue werkzeuglos zu öffnende Energiekettengeneration von igus https://presse.igus.de/schlank-stark-schnell-befuellt-neue-werkzeuglos-zu-oeffnende-energiekettengeneration-von-igus/ Tue, 02 Apr 2019 22:00:00 +0000 https://presse.igus.de/schlank-stark-schnell-befuellt-neue-werkzeuglos-zu-oeffnende-energiekettengeneration-von-igus/

igus stellt auf der Hannover Messe mit der E4Q eine leichte e-kette für freitragende Längen und lange Verfahrwege vor

Sekundenschnell per Hand montiert: Die neue E4Q Energiekette von igus für freitragende und lange Wege mit leichtem Design und Schnellöffnungsstegen. (Quelle: igus GmbH)

Hannover/Köln, 3. April 2019 – Von der Natur inspiriert, für die Industrie konzipiert: das ist die neue E4Q Energiekette von igus. Die Kettenglieder der e-kette besitzen zur Gewichtsreduktion ein „bachkieselförmiges“ Design und ein komplett neues Öffnungsstegkonzept mit Verschlusslaschen. Diese sorgen dafür, dass die Serie sekundenschnell ohne Werkzeug geöffnet und geschlossen werden kann. Die Energiekette ist speziell für die besonderen Anforderungen von freitragenden Längen und langen Verfahrwegen entwickelt. Den ersten Prototypen stellt igus auf der Hannover Messe 2019 in Halle 17, Stand H04 vor.

Hohe freitragende Längen und lange Verfahrwege mit viel Füllgewicht sind extreme Belastungen für Energieketten. Daher haben die igus Entwickler genau für solche Einsatzszenarien die e-kette E4Q konzipiert. Angelehnt an den robusten Energieketten-Standard E4.1 von igus, bringt die neue Serie eine lange Lebensdauer und eine hohe Modularität mit sich. Um Material und damit das Gewicht der Energiekette zu optimieren, kommen naturalistisch inspirierte Formen zum Einsatz. Das bachkieselförmige Design findet sich außen an den Kettengliedern sowie an den Anschlägen. Trotz Materialaussparungen besitzt die Neuentwicklung eine hohe Festigkeit und Stabilität, vergleichbar mit der Serie E4.1.

Werkzeuglose und schnelle Montage mit neuen Öffnungsstegen

Eine weitere Besonderheit der E4Q sind ihre Öffnungsstege. Diese lassen sich komplett ohne Werkzeug öffnen und schließen. Auf der Oberseite des Stegs befinden sich dafür zwei Mulden für die Finger, mit denen die Verschlusshaken einfach aufgezogen werden können. An beiden Seiten entriegelt, lässt sich der Öffnungssteg mit geringem Kraftaufwand nach oben entnehmen. Dies ermöglicht das einfache Öffnen und Schließen der Kette auch in einer Führungsrinne und beschleunigt die Befüllung der e-kette um bis zu 40 Prozent. Ein weiterer Vorteil: der neue Öffnungssteg besitzt durch seine neuartige Bauform im verriegelten Zustand deutlich höhere Ausreißkräfte als bei vergleichbaren e-ketten.

Optional mit neuer zusätzlicher Geräuschdämpfung

Durch das besondere Design der e-kette ist diese sehr leise in der Bewegung. Falls der Anwender jedoch eine zusätzliche Geräuschdämpfung wünscht, hat igus für die E4Q ein optionales System im inneren horizontalen Anschlag integriert. Es handelt sich um zwei verbundene Kugeln, die beim Radien- und Streckanschlag den Aufprall dämpfen. Die Kugeln bestehen aus einem neuen geräuschtechnisch optimierten und weichen Material, dass den Schallpegel weiter reduziert ohne die Stabilität der Anschläge einzuschränken.

Filename: PM2319-1.jpg
Filename: PM2319_E4Q_Schnellansicht.pdf
Filename: PM2319_E4Q.docx
]]>