3D-Druckteile mit Spritzgussqualität: igus baut sein Portfolio an 3D-Druck-Filamenten aus

Februar 3, 2026

Neues PTFE-freies Filament von igus überzeugt mit 100-fach besseren Verschleißwerten als Standard-3D-Druckmaterialien

Mit iglidur i190PF hat igus ein hochstabiles Filament für den 3D-Druck von verschleißfesten und PTFE-freien Sonderteilen entwickelt. (Quelle: igus SE & Co. KG)

Köln, 3. Februar 2026 – Sind verschleißfeste Bauteile aus Hochleistungskunststoffen gefragt, bietet igus mit über 50 verschiedenen Werkstoffen für den Spritzguss das passende Material. Für die kostengünstige und schnelle Herstellung von Bauteilen mit besonderen Formen, Prototypen oder auch Kleinserien kommt der 3D-Druckservice ins Spiel. Damit Kunden nun auch unkompliziert hochstabile, verschleißfeste und PTFE-freie Bauteile aus dem 3D-Druck erhalten können, hat igus jetzt sein Filament-Portfolio mit iglidur i190PF weiter ausgebaut.

Für seinen 3D-Druck verfolgt igus konsequent das Ziel, seine etablierten Gleitlagerwerkstoffe für den Spritzguss vollständig in den 3D-Druck zu übertragen. Mit der Einführung des neuen Filaments iglidur i190PF ist nun ein weiterer wichtiger Schritt gelungen: Der beliebte Standard-Gleitlagerwerkstoff iglidur W300 wurde in seiner PTFE-freien Variante jetzt erfolgreich als Material Twin in den 3D-Druck überführt. Anwender erhalten damit dieselbe Materialqualität und Verschleißfestigkeit wie im Spritzguss jetzt auch für den FDM-Druck. „Unser Ziel war es, in Zeiten der Diskussion rund um ein mögliches PFAS-Verbot bereits jetzt für alle 3D-Verfahren PTFE-freie Materialien anbieten zu können“, erklärt Jonas Burk, Geschäftsbereichsleiter Additive Fertigung bei igus. Neben einem PTFE-freien Resin und SLS-Material ist iglidur i190PF nun das erste PTFE-freie Filament von igus. Es basiert auf dem bewährten Tribofilament iglidur i190 und besitzt die gleichen tribologischen Eigenschaften wie der Spritzguss-Werkstoff iglidur W300PF, welches zu den Standardmaterialien bei igus zählt. Zudem zeichnet es sich durch seine hohe Biegefestigkeit von 80 MPa und den schmier- sowie wartungsfreien Betrieb aus. Das neue Filament punktet außerdem mit seiner hohen mechanischen Festigkeit und einer außergewöhnlichen Abriebfestigkeit, die Standardkunststoffe wie ABS oder Nylon deutlich übertrifft. Die gedruckten Bauteile sind bei bis zu 90 °C einsetzbar und bieten eine lange Lebensdauer im schmierfreien Betrieb. iglidur i190PF eignet sich auch für die Konstruktion von Gleit-Komponenten für Multi-Material-Bauteile, da es sich sehr gut mit hochsteifen Materialien verbindet. Das Filament ist auf allen handelsüblichen geschlossenen 3D-Druckern mit einer beheizbaren Druckplatte ganz einfach verarbeitbar.

Schnelle Fertigung individueller Bauteile

Tests im hauseigenen 5.500 Quadratmeter großen Testlabor belegen die sehr guten Verschleiß- und Reibwerte gegenüber Standardmaterialien für den FDM-Druck. Bei einem Pin-on-Disk Test mit einer Last von 10 N auf einer Scheibe aus V2A-Edelstahl konnte ein gedruckter Probekörper aus iglidur i190PF mit einer 100-fach besseren Verschleißrate gegenüber einem gedruckten Probekörper aus PETG punkten. Mit iglidur i190PF können Konstrukteure nun PTFE-freie Verschleißteile im 3D-Druck fertigen, ohne Unterschiede in der Materialperformance gegenüber dem bekannten und bewährten Filament iglidur i190 in Kauf nehmen zu müssen. igus bietet das neue Filament sowohl zur Eigenverarbeitung als auch über den 3D-Druckservice an. Anwender können ihre STEP-Datei hochladen, Material und Menge wählen und erhalten ihr Bauteil innerhalb weniger Tage.

Erfahren Sie mehr über den igus 3D-Druckservice unter 3D-Druck-Service von igus

Filename: PM0626-1.jpg

Filename: PM0626_i190PF.docx

Filename: PM0626_i190PF.pdf

Article keywords:

3D-Druck iglidur i190PF PTFE-frei