Eine für Alle: Schnell montierte igus Halterung für mehr Sicherheit an Cobots
13. Juni 2019
Neue Universal-Schelle für Energieketten und Schutzschläuche sorgt für erhöhten Arbeitsschutz an allen kollaborativen Robotern
Köln, 13. Juni 2019 – Treffen Mensch und Maschine in der Produktion aufeinander, so ist die Sicherheit am Arbeitsplatz ein wichtiges Thema. Daher hat igus jetzt eine neue Befestigungsschelle für Energieketten und Schutzschläuche an Cobots entwickelt. Der Lean Robotics Halter kommt direkt aus dem Spritzguss und besitzt eine Einheitsgröße, daher ist er besonders kostengünstig. In Sekundenschnelle lässt sich die Halterung an allen Robotern mit einem Klettband montieren. In drei Varianten erhältlich, können mit der neuen Schelle universell Leitungen für Daten und Energie sicher geführt werden.
Cobots sind weiterhin ein großer Trend in der Produktion und kommen nicht nur bei wichtigen Industrieplayern, sondern auch immer mehr bei kleineren und mittleren Unternehmen zum Einsatz. Denn die Automatisierung von Teilprozessen sorgt dafür, dass Unternehmen am Markt wettbewerbsfähig sein können. Die kollaborativen Roboter arbeiten Hand in Hand eng mit dem Menschen zusammen. Sensoren und Kameras sowie eine Energieführung gewährleisten die Sicherheit des Prozesses. Damit Leitungen und Schläuche sich zuverlässig und kompakt an Cobots führen lassen, hat igus die dreidimensionale triflex R e-ketten Serie entwickelt. Für eine sichere Befestigung der Energiekette oder des Schutzschlauches am Roboter kann der Anwender jetzt auf die neuen Lean Robotics Schellen von igus zurückgreifen. Die Universal-Halterungen mit Klettband sind formflexibel und passen sich so jedem Roboterarm an. Ein schlankes Design mit abgerundeten Kanten erhöht die Arbeitssicherheit, indem es die Verletzungsgefahr bei Kontakt mit dem Roboter vermindert.
Schnell montiert und kostengünstig dank Kunststoff
Die Lean Robotics Halterung ist mit zwei Handgriffen direkt am Roboter angebracht: Dazu einfach das Klettband um den Roboterarm legen und fixieren. „Der Anwender hat die Möglichkeit dank des Klettbandes die neuen Halterungen ohne Werkzeug an jedem Roboter seiner Wahl einzusetzen. Durch den flexiblen Kunststoff lassen sie sich jederzeit auch auf einem anderen Cobot montieren,“ erklärt Matthias Meyer, Leiter Branchenmanagement Robotics bei igus. „Da wir die Schellen bei uns im Spritzguss fertigen, sind diese besonders kostengünstig.“
Freie Wahl für eine sichere Leitungsführung
Der neue Lean Robotics Halter soll in drei Ausführungen erhältlich sein: Die Standard-Variante besitzt zwei stufenlos einstellbare Klettbänder in einer universellen Größe sowie eine Gummierung im Inneren, sodass die Bänder rutschfest am Arm fixiert sind. Diese Variante ist auch mit einem Anschlusselement mit und ohne Zugentlastung erhältlich. Für einen zusätzlichen Schutz lässt sich die Halterung in einer dritten Variante auch mit einem Protektor ausstatten. Die neuen Halterungen bieten sich für den Einsatz an den triflex R Serien TRC/TRE/TRL 30, 40 und 50 sowie für alle handelsüblichen Schutzschläuche mit unterschiedlichen Durchmessen an.