Wellen sanft gedämpft dank wartungsfreier igus Lineartechnik in Highspeed-Booten – igus® Presseportal

Wellen sanft gedämpft dank wartungsfreier igus Lineartechnik in Highspeed-Booten

17. Juli 2019

Verschleißfeste drylin Linearführung in Bootssitzen ermöglicht eine sichere Fahrt auf dem Wasser

Korrosions- und schmiermittelfreie drylin W Linearführung dämpft Schock und erhöht so die Sicherheit der Insassen an Bord. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 17. Juli 2019 – Schnelle Geschwindigkeiten und hohe Wellen sorgen nicht nur für viel Fahrspaß an Bord von Highspeed-Booten, sondern können auch zu einem ernsthaften gesundheitlichen Risiko werden. Denn jedes Auftreffen des Bootsrumpfes auf dem Wasser sorgt für einen körperlichen Schock der Insassen. Daher sind schwingungsdämpfende Sitze mit einer absorbierenden Lagerung gefragt. Hier setzen Konstrukteure auf die verschleißfeste igus Linearlagertechnik. Diese ist dank dem Einsatz von Tribo-Polymeren schmiermittel-, wartungs- und korrosionsfrei.

Wellen, eine leichte Brise und Sonnenschein – in dieser Kombination sind Highspeed-Boote ein Garant für absoluten Fahrspaß. Damit dieser nicht zu kurz kommt, gilt es für Konstrukteure nicht nur einen leistungsfähigen Motor zu verbauen, sondern auch Mobiliar einzusetzen, das der Crew ein sicheres und komfortables Fahrgefühl verschafft. Hohe Wellen und schnelle Geschwindigkeiten fordern gut gefederte und leichte Bauteile wie schwingungsdämpfende Sitze. Denn das Auftreffen des Rumpfes auf dem Wasser versetzt den Insassen an Bord wiederholt Stöße. Ein heftiger Schock kann schnell zu einer ernsthaften Verletzung der Wirbelsäule oder der inneren Organe führen. Daher sind für die Lagerung von solchen Sitzen verschleißfeste Gleitlager sowie Schienen gefordert, die die Kräfte aufnehmen können. Entwickler von Highspeed-Bootssitzen greifen deshalb auf die schmiermittel- und wartungsfreie igus Linearlagertechnik mit Hochleistungskunststoffen zurück.

Linearführungen sorgen für Schockdämpfung in Bootssitzen

Bereits seit sieben Jahren entwickelt das polnische Unternehmen Kaj Naval Sitze für Motorboote. Bei der neusten Sitzvariante setzten die Konstrukteure für den gefederten Stoßdämpfungsweg auf eine drylin W Linearführung. Diese sorgt für ein sanftes Gleiten des Sitzes selbst bei hohen Geschwindigkeiten und nimmt die Schwingungen der Wellen auf. Der Führungsschlitten besitzt durch den Einsatz von Gleitelementen aus Tribo-Polymeren kein seitliches Spiel und zeigt selbst nach einer langen Betriebszeit keinen Verschleiß auf. Ein weiterer Vorteil: Die korrosionsfreie Lösung von igus ist im Vergleich zu metallischen Alternativen wie Kugelumlaufführungen wartungs- sowie schmiermittelfrei und wesentlich leichter.

Filename: PM4619-1.jpg
Filename: PM4619_drylin_in_Bootssitzen.docx
Filename: PM4619_drylin_in_Bootssitzen_Schnellansicht.pdf