Anwendungen mit Kunststoffgleitlagern gesucht: igus startet Bewerbungsphase für manus award 2025

September 10, 2024

12. Ausgabe des Wettbewerbs für den Einsatz von Polymergleitlagern steht im Zeichen der Kostenersparnis und Nachhaltigkeit

Mit dem manus award sucht igus wieder nach spannenden und nachhaltigen Anwendungen mit Kunststoffgleitlagern. Es locken bis zu 5.000 Euro Preisgeld. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 10. September 2024 – Es ist wieder soweit: Ingenieure aus aller Welt sind eingeladen, sich für den 12. manus award 2025 zu bewerben. Seit 21 Jahren würdigt igus mit diesem Wettbewerb Anwendungen, die sich durch den kreativen, mutigen und nachhaltigen Einsatz von Kunststoffgleitlagern auszeichnen. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von bis zu 5.000 Euro.

Der Druck im Alltag von Ingenieuren steigt kontinuierlich. Es geht um Kosteneffizienz und darum, die CO2-Bilanz von Produkten kontinuierlich zu verbessern. Helfen kann dabei zum Beispiel der Verzicht auf Schmiermittel. „Wir konnten in einer kürzlich durchgeführten Studie mit der RWTH Aachen erstmals nachweisen, wie erfolgreich schmierfreie Kunststoffgleitlager im Vergleich zu klassischen geschmierten Metalllagern beide Herausforderungen meistern“, sagt Tobias Vogel, Geschäftsführer Gleitlager & Lineartechnik bei igus. So machen es Polymergleitlager mit integrierten Festschmierstoffen möglich, die Umweltbilanz und Wirtschaftlichkeit von Produkten zu verbessern und das Risiko von Umweltkontaminationen zu eliminieren. „Im Rahmen des 12. manus awards sind wir deswegen besonders daran interessiert zu erfahren, wie Unternehmen weltweit der Umstieg von traditionellen Gleitlagern aus Metall gelingt. Wo konnten Polymergleitlager die Anwendung technisch verbessern? Und welche ökologischen und ökonomischen Auswirkungen haben sich ergeben?“, so Tobias Vogel.

Unabhängige Jury honoriert Mut und Kreativität

Ingenieure können sich ab sofort für den 12. manus award bewerben. Zugelassen sind alle Anwendungen mit Gleitlagern, Lineargleitlagern und Gelenklagern aus Vollkunststoff oder Kunststoff-Compounds. Es muss mindestens eine funktionsfähige Version der Vorrichtung vorhanden sein, an der der technische Nutzen sowie die ökologischen und ökonomischen Vorteile der Kunststoffgleitlager erkennbar sind. Über die Gewinner entscheidet eine unabhängige Jury mit Experten aus Forschung, Fachpresse und Industrie. Sie legen besonderen Wert auf Mut und Kreativität, was zu hohen Bewertungen führen kann. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von bis zu 5.000 Euro. Der Bewerbungsschluss ist am 17. Januar 2025.

manus award erfreut sich hoher Beliebtheit

Der manus award hat sich zu einem immer bedeutenderen internationalen Event entwickelt. 2023 gingen 480 Einsendungen aus 36 Ländern bei igus ein. Den goldenen manus erhielt das US-amerikanische Unternehmen J&M Manufacturing für einen Landwirtschaftspflug, der mit schmierfreien und besonders umweltfreundlichen Polymergleitlagern ausgestattet ist. Der silberne manus ging an das französische Unternehmen Aufratech für ein Exoskelett, das eine ermüdungsfreie Bedienung von Hochdruckreinigern ermöglicht. Den bronzenen manus gewann die Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH für einen neuartigen Hochdruckreiniger für Kommunalfahrzeuge. Über den grünen manus award freute sich die Rockinger Agriculture GmbH, die eine wartungs- und schmierfreie Kugelkupplung für Ladewagen, Miststreuer, Kipper und Feldspritzen entwickelt hat.

Die Teilnahmebedingungen, das Bewerbungsformular und ein Überblick über bisherige Gewinner finden sich unter www.igus.de/manus.

Filename: PM3924_manus_2025.zip

Filename: PM3924-1.jpg

Filename: PM3924_manus_award2025_Schnellansicht.pdf

Filename: PM3924_manus_award2025.docx

Article keywords: