Bis zu 40 Prozent Kosten sparen am Hallenkran mit neuer igus glide-chain

April 8, 2025

motion plastics Spezialist igus entwickelt leichte Energiekette für einfache gleitende Anwendungen auf langen Wegen

Speziell für gleitende Anwendungen wie an Hallenkranen hat igus mit der glide-chain eine neue kostengünstige Energiekette entwickelt. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 8. April 2025 – Der Energiekettenspezialist igus stellte zur Hannover Messe seine neue Energiekette mit dem Namen glide-chain vor. Sie ist speziell für gleitende Anwendungen entwickelt und eignet sich optimal für Verfahrwege bis zu 30 Metern, wie sie beispielsweise bei Hallenkranen vorkommen. Ihr schlankes Design sorgt für eine Kostenersparnis von 30 bis 40 Prozent.

Energieketten aus Hochleistungskunststoffen sind weltweit im Einsatz. Ihre Hauptaufgabe liegt darin, Leitungen zuverlässig zu führen. Das kann zum Beispiel auch an Indoorkranen sein, die in Produktionshallen zum Einsatz kommen. Speziell für sehr einfache gleitende Anwendungen mit bis zu 30 Metern Verfahrweg hat igus jetzt eine neue, besonders preisgünstige und leichte Kette entwickelt. Die glide-chain G4.42 zeichnet sich durch ihre extra großen Gleitflächen und das gezielt eingesetzte Material aus, das ausschließlich dort verwendet wird, wo es für die gleitenden Bewegungen von Nöten ist. Diese innovative Konstruktion macht die G4.42 bis zu 25 Prozent leichter als die Standardketten von igus. Ein weiterer Vorteil der G4.42 liegt in dem kostenoptimierten Seitenteil, welches sowohl links als auch rechts zum Einsatz kommt. In Kombination mit der großen Teilung besteht die glide-chain aus wenigen Einzelteilen und auch wenigen Unterschiedsteilen. Daraus resultiert ein Preisvorteil von 30 bis 40 Prozent gegenüber abmessungsgleichen Standardketten aus dem E2- und E4-Programm von igus. „In Zeiten, in denen Kunden unter massiven Druck stehen ihre Kosten zu senken, haben wir ein Produkt entwickelt, welches nicht nur Geld einspart, sondern auch eine hohe Lebensdauer in der Anwendung besitzt“, so Christian Ziegler, Leiter Produktmanagement e-ketten bei igus. So wurde auch die neue glide-chain intensiven Testreihen im hauseigenen 4.000 Quadratmeter großen Testlabor unterzogen. Auf alle seine Energieketten verspricht igus außerdem eine Garantie von vier Jahren.

Den Kreislauf von Energieketten schließen

Doch was passiert, wenn die maximale Lebensdauer einer Energiekette erreicht ist? Dafür hat igus das „chainge“ Programm ins Leben gerufen. Die Recyclinginitiative zielt darauf ab, gebrauchte Energie- und Schleppketten umweltfreundlich zu verwerten. Unabhängig vom Hersteller können alte Kunststoffketten eingesendet werden, um sie zu recyceln und so zur Kreislaufwirtschaft beizutragen. Teilnehmer des Programms erhalten im Gegenzug einen Gutschein für den Kauf neuer igus Produkte. Seit der Einführung des Programms hat igus bereits über 170 Tonnen Kunststoff recycelt. Das Rezyklat nutzt der Kunststoffspezialist zur Herstellung neuer Energiekettenserien. So besteht seit Kurzem die Standardserie E2.1 Serie von igus aus Recyclingmaterial.

Mehr Informationen zur glide-chain finden Sie online unter: https://www.igus.de/energieketten/neuheiten/serie-g4-42

Filename: PM1625-1.jpg

Filename: PM1625_glide-chain.docx

Filename: PM1625_glide-chain.pdf

Article keywords:

Energiekette glide-chain