Damit das Bier sicher läuft: igubal Lager sorgen für eine wartungsfreie Abfüllanlage
August 29, 2024
Schmierfreie Polymerlager von igus steigern die Effizienz der Trappistenbier-Brauerei Chimay in Belgien

Köln, 29. August 2024 – Die renommierte belgische Brauerei Chimay, bekannt für ihr traditionelles Trappistenbier, setzt in ihrer Abfüllanlage auf die wartungsfreie Lagertechnik von igus. Mit dem Tausch von rostigen und festgeklebten Kugellagern mit schmierfreien igubal H3-Lagereinsätzen von igus konnte die Brauerei ihre Effizienz steigern und Wartungsarbeiten reduzieren.
Die Brauerei Chimay ist eine von zwölf Brauereien weltweit, die Trappistenbier herstellt. Das Besondere: Der Großteil ihrer Gewinne ist für soziale Projekte bestimmt . Chimay, das in der Abtei Notre-Dame de Scourmont in der belgischen Provinz Hennegau gebraut wird, produzierte im Jahr 2018 rund 185.000 Hektoliter Bier. Die hohen Produktionsanforderungen stellten die Abfüllanlagen vor besondere Herausforderungen, insbesondere durch häufige Ausfälle und das Festkleben herkömmlicher metallischer Kugellager an den Wellen. Der Austausch eines defekten Kugellagers dauerte bis zu 1,5 Tage, was leider zu Produktionsausfällen führte. Im Rahmen eines Projekts zur Optimierung der Abfüllanlagen wandte sich Chimay an igus, um eine dauerhafte Lösung für diese Problematik zu finden. Nach ausführlichen Testreihen und Optimierungen erwies sich das igubal H3-Lager als optimale Wahl. Seit der Umstellung im September 2022 zeigt das Lager nur einen sehr geringen Verschleiß.
Schmierfrei, sicher und leicht zu reinigen
Die igubal H3-Lager bieten zahlreiche Vorteile, die den Produktionsprozess der Brauerei erheblich verbessern. Sie bestehen aus tribologisch optimierten Hochleistungskunststoffen. Das macht sie schmier- und wartungsfrei sowie frei von Korrosion. Gerade bei höheren Drehzahlen von bis zu 200 U/min kommt der Lagerwerkstoff nicht an seine Grenzen. Die igubal Lagereinsätze sind wesentlich einfacher zu installieren und auszutauschen als metallische Kugellager, wodurch sich die Wartungszeiten drastisch reduzieren lassen. Zudem treten keine verschleißbedingten Wellenschäden mehr auf, was die Lebensdauer der gesamten Anlage verlängert. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Widerstandsfähigkeit der igubal H3-Lagereinsätze gegen Chemikalien. Trotz regelmäßiger Reinigungsprozesse zeigen sie keine Anzeichen von Schäden auf. Durch diese Eigenschaften erreicht die Anlage eine beeindruckende Geschwindigkeit von 55.000 Flaschen pro Stunde. Nach einer erfolgreichen Testphase an drei verschiedenen Produktionsförderern hat Chimay bereits 150 weitere Lagereinsätze bestellt, um die restlichen Kugellager zu ersetzen. „Mit den igubal H3-Lagern, die unter hohen hygienischen Bedingungen sehr leistungsfähig sind, konnten wir das wichtigste Problem an unseren Förderanlagen lösen und die Lebensdauer unserer Anlagen erheblich verlängern“, sagt Vivien De Schryver, Wartungstechnikerin bei Chimay.