Der rotierende Blitzableiter: Neue Tragrolle von igus schützt vor Funkenüberschlägen
Dezember 9, 2021
Schmier- und wartungsfreie xiros Edelstahl-Tragrolle sorgt dank elektrostatischer Ableitung für einen sicheren Betrieb

Köln, 9. Dezember 2021 – Funkenüberschläge wegen fehlender elektrostatischer Ableitung können in der Industrie zu teuren Ausfällen von Maschinen und Anlagen, schlimmstenfalls zu Explosionen, führen. Um den Schutz hier zu erhöhen, hat igus das Sortiment der schmier- und wartungsfreien xiros Tragrollen um eine ableitfähige Variante aus Edelstahl erweitert.
Auf Schuhen mit Gummisohle durchs Kaufhaus schlendern, an das Geländer der Rolltreppe fassen und einen Stromstoß bekommen: unangenehm, aber kein größeres Problem. Anders hingegen sieht es in vielen industriellen Produktions- und Verarbeitungsprozessen aus, etwa bei Maschinen und Anlagen für die Folienherstellung oder Lebensmittelverpackung. Hier können unkontrollierte elektrostatische Entladungen und Funkenüberschläge zu Maschinenschäden und hohen Ausfall- und Reparaturkosten führen, im ungünstigsten Fall sogar Brände und Explosionen auslösen. Um Betriebe vor solchen Schäden zu schützen, hat igus die xiros Tragrolle aus Edelstahl entwickelt – eine Art rotierender Blitzableiter, der für eine kontrollierte elektrostatische Entladung sorgt. Sie stellen eine kostengünstige Alternative zu Antistatikbürsten und teuren Eigenkonstruktionen dar. Erhältlich sind die einbaufertigen Tragrollen, in den Lager-Baugrößen 608, 6000 und 6001 bei einer Edelstahl-Rohrlänge von 100 bis 1.000 Millimetern.
Schmiermittelfreiheit ermöglicht barrierefreie elektrostatische Entladung
Geeignet ist die neue xiros Edelstahl-Tragrolle beispielsweise als Umlenkrolle für Folien in Verpackungsmaschinen. Sie ist aus einem Edelstahl-Kunststoff-Materialmix gefertigt, der eine elektrostatische Ableitung bewirkt: Rohr und Kugeln des Wälzlagers sind aus Edelstahl gefertigt. Die Innen- und Außenringe hingegen aus dem hauseigenen antistatischen Hochleistungskunststoff xirodur F180. Sie können im Bereich zwischen -40 °C und +80 °C eingesetzt werden. Anders als bei klassischen Metalllagern sind keine Schmierstoffe notwendig, die isolierend wirken und eine Ableitung verhindern könnten. Dank der Schmiermittelfreiheit ist eine elektrostatische Ableitung möglich, über die Mantelfläche des Rohres auf den Außenring, die Kugeln im Lager und schließlich über den Innenring auf die Welle.
Einzelkomponenten für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
Die antistatischen Eigenschaften sind aber nicht der einzige Vorteil der Schmiermittelfreiheit der xiros Edelstahl-Tragrolle. Der Trockenlauf verbessert auch die Hygiene von Maschinen und Anlagen und reduziert die Kontaminationsgefahr. Darüber hinaus sind alle Einzelkomponenten für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Anwender profitieren zudem von der hohen Lebensdauer und reduzierten Wartungskosten, da Einsätze für das Nachschmieren der Wälzlager entfallen. Für die schnelle Auswahl der passenden Tragrolle hat igus den Tragrollen-Experten entwickelt. Im Online-Tool muss der Nutzer lediglich den Außen- und Innendurchmesser sowie die Länge der Rolle, die Belastung, den Lastfall und die Umgebungstemperatur angeben. Durch Eingabe der Krafteinwirkung und dem Grad der Umschlingung berechnet der Online-Experte die resultierende Kraft auf die Rolle und zeigt die geeigneten Lösungen an. Im zweiten Schritt kann der Anwender sich anhand der Daten zur Durchbiegung, Gewicht und Preis seine Umlenkrolle auswählen, die CAD-Daten der Konfiguration herunterladen und die Rolle direkt online bestellen.