DeviceNet sicher einsetzen: Neue chainflex Busleitung für ±360°/m Torsion an Robotern

Juni 29, 2026

igus erweitert CFROBOT8.PLUS-Leitungsserie um torsionsfeste DeviceNet-Leitung für hochdynamische Roboteranwendungen

Neue DeviceNet-Leitung CFROBOT8.PLUS.030 von igus ermöglicht zuverlässige Datenübertragung bei Torsionsbewegungen bis ±360°/m in hochdynamischen Robotikanwendungen. (Quelle: igus SE & Co. KG)

Köln, 29. Juni 2026 – Industrieroboter arbeiten heute mit immer höheren Geschwindigkeiten, komplexen Bewegungsprofilen und in zunehmend beengten Bauräumen. Roboterleitungen müssen dabei nicht nur kleinste Biegeradien ermöglichen, sondern auch millionenfachen Torsionsbewegungen zuverlässig standhalten. Um diese hohen Anforderungen zu erfüllen, hat igus seine bewährte Roboterleitungsserie CFROBOT8.PLUS entwickelt und erweitert diese jetzt um eine neue DeviceNet-Leitung für Anwendungen mit ±360°/m Torsion.

Hohe Beweglichkeit, lange Lebensdauer und eine störungsfreie Datenübertragung: Leitungen müssen in modernen Robotersystemen Höchstleistungen erbringen. Die CFROBOT8.PLUS-Serie von igus erfüllt genau diese Anforderungen. Sie ist für Torsionsbewegungen von bis zu ±360°/m ausgelegt und erreicht eine garantierte Lebensdauer von zehn Millionen Zyklen. „Möglich ist dies durch ein Spezialgeflecht des Schirmungsaufbaus, dessen Struktur einem Strickmuster ähnelt und so mehr Bewegungsfreiheit schafft”, erklärt Rainer Rössel, Leiter Geschäftsbereich chainflex Leitungen bei igus. „Zusätzlich konnten wir den Außendurchmesser der Leitungen im Vergleich zur Vorgängerserie CFROBOT8 deutlich reduzieren – je nach Ausführung um bis zu 21 Prozent. Das ist vor allem für Anwendungen in beengten Bauräumen ein entscheidender Vorteil.”

Neue DeviceNet-Leitung für sichere Datenübertragung

Mit der neuen CFROBOT8.PLUS.030 erweitert igus die CFROBOT8.PLUS-Serie um eine Busleitung für das etablierte DeviceNet-System. Sie wurde für den Einsatz in hochdynamischen Anwendungen wie Sechsachsrobotern, Handling-Systemen oder Spindelantrieben entwickelt. Der torsionsfeste Gesamtschirm aus verzinntem Kupfergeflecht sorgt für eine zuverlässige Abschirmung und gewährleistet eine stabile und störungsfreie Datenübertragung – auch unter extremen mechanischen Belastungen. Darüber hinaus ist die Leitung öl- und UV-beständig und eignet sich damit sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich.

Neben klassischen Robotikanwendungen lassen sich die Leitungen auch in Werkzeugmaschinen oder anderen torsionsbeanspruchten Anwendungen einsetzen. Auch freihängende Anwendungen, zum Beispiel bewegliche Terminals, lassen sich realisieren. Damit steht Anwendern nun ein Portfolio für alle gängigen Bussysteme zur Verfügung, darunter Profinet, Profibus, CAN-Bus sowie Ethernet-Anwendungen bis CAT7. Die CFROBOT8.PLUS-Leitungen sind ab Lager verfügbar und bereits ab einem Meter Länge erhältlich, ohne Mindermengenzuschlag sowie Schnitt- und Verpackungskosten. Auf Wunsch liefert igus die Leitungen auch anschlussfertig als konfektionierte readycable.

Im Testlabor millionenfach erprobt

Wie alle chainflex Leitungen wird auch die CFROBOT8.PLUS-Serie im 5.500 Quadratmeter großen igus Testlabor ausgiebig geprüft. Dabei werden reale Bewegungsprofile in Kombination mit dreidimensionalen triflex Roboter-Energieketten von igus simuliert. So stellt igus sicher, dass die Leitungen auch unter extremen Einsatzbedingungen zuverlässig funktionieren. Tests haben bereits gezeigt, dass die elektrischen Eigenschaften der Ethernet-Kommunikation auch nach mehr als 15 Millionen Zyklen noch vollständig im grünen Bereich waren. Die gesammelten Testdaten fließen in Online-Tools zur Lebensdauerberechnung und bilden die Grundlage für die am Markt weltweit einzigartige Garantie von vier Jahren. Anwender erhalten damit eine hohe Planungssicherheit und können ihre Anwendung wirtschaftlich optimieren. Die CFROBOT8.PLUS-Serie von igus bietet eine leistungsfähige und langlebige Lösung, welche die Herausforderungen moderner Industrieanwendungen problemlos meistert.

Filename: PM3226-1.jpg

Filename: PM3226_CFROBOT8.PLUS_DeviceNet.docx

Filename: PM3226_CFROBOT8.PLUS_DeviceNet.pdf