Erste Rollenführung ohne Schmierung: drylin C für leichtgängige Verstellungen

April 21, 2026

Drei Rollen aus Hochleistungskunststoff sorgen für minimale Bedien- und Verschiebekräfte bei Lasten bis zu 20 kg pro Schlitten

Mit der drylin C-Rollenführung lassen sich Türen und Abdeckungen zuverlässig, leise und leicht bewegen – von automatisierten Toilettensystemen in Zügen bis hin zu Schutztüren an Werkzeugmaschinen. (Quelle: igus SE & Co. KG)

Köln, 21. April 2026 – Überall dort, wo Menschen täglich Türen oder andere bewegte Elemente per Hand bedienen, sind minimale Bedienkräfte, ein leiser Lauf und Wartungsfreiheit entscheidend – insbesondere vor dem Hintergrund des neuen EU‑Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes und der fortschreitenden Automatisierung des Alltags. Mit der neuen Rollenführung drylin C hat igus ein System entwickelt, das beste Laufeigenschaften bietet und dabei auf vollständig schmierfreie Laufflächen setzt. Drei Rollen aus Hochleistungskunststoff ermöglichen leichtgängige manuelle Verstellungen, etwa im Maschinen- und Innenausbau oder bei Selbstbedienungsterminals an Flughäfen oder im Supermarkt.

Mit dem neuen Barrierefreiheitsstärkungsgesetz entsteht ein klarer Auftrag an Unternehmen: Produkte und Dienstleistungen müssen für alle Menschen zugänglich sein. Viele Barrieren entstehen dabei nicht absichtlich, sondern weil geeignete technische Lösungen fehlen. Wer schon einmal an einer klemmenden Schiebetür gezerrt hat, kennt das Problem. Genau dafür bringt igus mit drylin C erstmals eine Laufrollenführung auf den Markt, die eine dritte, justierbare Rolle nutzt und so leichtgängige und präzise Verstellungen bei minimalen Bedienkräften ermöglicht. Sie kann überall dort eingesetzt werden, wo Türen und Abdeckungen zuverlässig, leise und leicht bewegt werden müssen – von automatisierten Toilettensystemen in Zügen bis hin zu Schutztüren an Werkzeugmaschinen.

Drei Rollen aus Hochleistungskunststoff für ruhigen, schmierfreien Lauf

Die drylin C-Rollenführung nutzt neben zwei parallel verbauten Rollen eine weitere dritte Rolle, die sich mit einer Stellschraube so adjustieren lässt, dass kein Spiel mehr auftritt. Im Gegensatz zu klassischen Rollenführungen setzt die drylin C-Linearführung auf Rollen aus Hochleistungskunststoff, die besonders geräusch- und vibrationsarm laufen. Die Drehbewegung erfolgt über ein Kugellager, das in Kombination mit dem Rollendurchmesser einen extrem niedrigen Reibwert von µ = 0,05 ermöglicht. Die Rollen sorgen für minimale Bedien- und Verschiebekräfte bei Lasten bis zu 20 kg pro Schlitten. Gleichzeitig sind sie schockresistent, robust und ermöglichen vollständig schmierfreie Laufflächen. „Andere Anbieter nutzen Metallrollen und haben somit einen Schmierfilm innerhalb der Schiene“, erklärt Michael Hornung, Produktmanager drylin Linear- und Antriebstechnik bei igus. Die kompakten Aluminiumschienen (30 mm Breite, 30 mm Bauhöhe) sind in Silber oder Schwarz eloxiert und zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität aus. Im Zinkdruckguss hergestellte Schlitten machen die Rollenführung besonders kostengünstig. Die gesamte Führungsschiene arbeitet schmierfrei, da keine Metall-auf-Metall-Berührung entsteht, und kann daher auch in hygienesensiblen Umgebungen genutzt werden. Die schmierfreie Konstruktion macht regelmäßige Wartungsintervalle überflüssig und erhöht die Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb. Darüber hinaus bietet die drylin C-Rollenführung zahlreiche Optionen wie Endlagenstopper, Anbauwinkel und Abstreifer.

Gebogene Profile für mehr Konstruktionsfreiheit

Eine Besonderheit der drylin C-Rollenführung ist die Tatsache, dass igus nahezu jeden Biegeradius ab 500 mm aufwärts realisieren kann. Damit eignet sich die Serie ideal für manuelle Verstellungen, zum Beispiel von Schutztüren an Werkzeugmaschinen, Türen und Schiebelösungen in Schiffen und Yachten, sowie Verstellungen von Monitoren, Displays und Leinwänden. Auch im Bereich Mobilität bietet die Rollenführung vielfältige Einsatzmöglichkeiten, etwa in barrierefreien Toilettensystemen in Zügen, die aus Platzgründen häufig mit gebogenen Schiebetüren ausgestattet sind. „Wir können einen Radius ab 500 mm biegen und mit der Rollenführung einen Radius fahren. So lassen sich die Profile optimal an bauliche Gegebenheiten anpassen“, sagt Michael Hornung. „Die Türantriebe in Zügen oder Flugzeugen sind zudem oft nicht dafür ausgelegt, dass ein großer leistungsfähiger Motor darin verbaut wird“, so Hornung. Mit der drylin C-Rollenführung liefert igus eine Lösung, die aufgrund ihrer guten Laufeigenschaften nicht nur den Motor schont, sondern auch leise und trocken läuft – für eine angenehme und barrierefreie Nutzererfahrung.

Filename: PM1926-1.jpg

Filename: PM1926_drylin C.docx

Filename: PM1926_drylin C.pdf

Article keywords:

drylin C Rollenführung