igus bringt kompakten elektrischen Teleskopauszug auf den Markt
Juni 10, 2025
drylin NTM-45 kombiniert Schiene, Motor und Steuerung für einfache Automatisierung auf engem Raum

Köln, 10. Juni 2025 – Von Servicerobotik, über Medizintechnik bis hin zur Fahrzeugausstattung: Verbraucher gewöhnen sich an automatisierte Bewegungssysteme. Damit sie auch bei engem Bauraum realisierbar bleiben, hat igus den neuen, wartungsarmen und elektrischen Teleskopauszug drylin NTM-45 entwickelt.
igus hat den neuen Teleskopauszug drylin NTM-45 so konstruiert, dass er auch bei Projekten mit begrenztem Platzangebot zum Einsatz kommen kann. Das System ist nur 42 Millimeter hoch, 45 Millimeter breit, und je nach Ausführung zwischen 150 und 500 Millimeter lang. Die maximale Auszugslänge beträgt 500 Millimeter. „Der kompakte Antrieb mit einer platzsparenden Motoranbindung ermöglicht den Einsatz auch in engen Bauräumen, wo klassische Linearführungen mit separatem Motor und Steuerung zu groß wären“, sagt Michael Hornung, Produktmanager drylin Linear- und Antriebstechnik bei igus.
Dank seiner kompakten Bauweise und eines 100-prozentigen Vollauszugs findet der drylin NTM-45 Anwendung in verschiedensten Branchen. In der Medizintechnik eignet er sich zum Beispiel für Geräte wie mobile Wagen in der Medikamentenlagerung und -ausgabe, insbesondere in sterilen Umgebungen wie Laboren oder Krankenhäusern. „Die schmierfreie Mechanik ist speziell für hygienische Anwendungen ausgelegt“, so Hornung. Aber auch für den Automobil- und Wohnmobilbereich bietet sich das elektrische Teleskop an. Ob verschiebbare Armlehnen, Spiegel oder Monitorsysteme, der NTM-45 bringt mehr Flexibilität und Komfort ins Fahrzeug und überzeugt durch ein geringes Eigengewicht dank leichter Komponenten wie Aluminium und Kunststoff. Ein weiteres Einsatzfeld bietet die Servicerobotik. drylin NTM-45 in Kombination mit einer programmierbaren Steuerung ermöglicht autonome Lieferungen im Gastronomiebereich wie das automatische Öffnen und Schließen von Schubläden.
Schmierfreiheit macht Teleskopauszug hygienisch und wartungsarm
Neben der kompakten Bauweise und seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist ein weiterer Vorteil, dass das neue NTM-45-System auf klassische Wälzlager und Schmiermittel verzichtet. Eloxierte Aluminiumprofile und eine mit iglidur IC-05 polymerbeschichtete Aluminiummittelschiene sorgen für einen reibungsarmen und verschleißfesten Trockenlauf, während eine dryspin Steilgewindespindel die Laufruhe und Langlebigkeit der Mechanik erhöht. Staub und Schmutz können sich nicht ansammeln, wodurch der Betrieb wartungsfrei, ausfallsicher und hygienisch ist.
„NTM-45 ist nicht nur ein Produkt, sondern eine Komplettlösung“
Konstrukteure haben die Wahl zwischen verschiedenen Elektromotoren von igus. Zur Serie drylin E gehören Schrittmotoren, Gleichstrommotoren und EC/BLDC-Motoren. Mit der Motorsteuerung D1 lassen sich Bewegungsabläufe einfach per WLAN oder LAN programmieren, wobei Parameter wie Geschwindigkeit und Beschleunigung flexibel angepasst werden können. „Der NTM-45 Teleskopauszug ist nicht nur ein Produkt, sondern eine Komplettlösung, die Arbeitsprozesse vereinfacht und die Zuverlässigkeit des Endprodukts steigert“, fasst Hornung zusammen.