igus erweitert readycable Portfolio mit neuen Leitungen für industrielle Kameratechnik

September 11, 2025

Anschlussfertige, langlebige und geprüfte Leitungen mit Keyence-Steckverbindern erhöhen Ausfallsicherheit von Vision-Systemen

Die anschlussfertigen readycable Leitungen mit passenden Keyence-Steckverbindungen erhöhen die Ausfallsicherheit von Vision-Systemen, zum Beispiel für die Qualitätskontrolle in der Automobilproduktion. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 11. September 2025 – igus erweitert das Sortiment der konfektionierten readycable für bewegte Anwendungen in der Industrie. Neu im Portfolio sind Leitungen mit Steckverbindungen für Systeme von Keyence, einem der weltweit führenden Hersteller von Automations- und Qualitätssicherungslösungen. Konstrukteure können die anschlussfertigen Leitungen nach dem Plug-and-Play Prinzip zum Beispiel sofort an bewegte High-Speed-Kameras anschließen und diese dadurch noch ausfallsicherer machen – ohne zeitaufwendige und fehleranfällige Eigenkonstruktionen.

Ein Automobilhersteller testet in der Produktion ein neues High-Speed-Kamerasystem. Während Karosserieteile auf dem Förderband vorbeilaufen, fährt die Kamera auf einer Achse mit und kontrolliert Nahtstellen in Echtzeit. Doch dann fällt die Datenleitung der Kamera aus. Die Dauerbewegung war zu intensiv und hat einen Leitungsbruch verursacht. „In solchen bewegten Anwendungen sind die Kabel aufgrund der Verfahrgeschwindigkeit, des Biegeradius oder der Umgebungsbedingungen unter erheblichem Stress – und deshalb häufig die ersten Komponenten, die ermüden oder ausfallen. Die Folgen sind hohe Ausfall- und Instandhaltungskosten“, sagt Markus Hüffel, Produktmanager readychain und readycable bei igus. Konstrukteure beginnen dann häufig mit Leitungen verschiedener Hersteller zu experimentieren, um Lösungen zu finden. Doch das kostet Zeit und ist fehleranfällig, weil allein der Anschluss einer Steckverbindung zum Kamerasystem komplex sein kann. „Wir bieten mit unserem readycable Portfolio deshalb robuste Leitungen speziell für Dauerbewegungen an, die wir anschlussfertig und geprüft mit der passenden Steckverbindung liefern“, so Markus Hüffel.

Plug-and-Play: Keyence-kompatible Leitungen online konfigurieren

Neu im readycable Sortiment sind Energie- und Datenleitungen für Vision-Systeme von Keyence. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller für Automations- und Qualitätssicherungslösungen und für Konstrukteure entsprechend relevant. Bei igus haben sie nun die Möglichkeit, die passenden, vorkonfektionierten Energie- und Datenleitungen für ihre individuelle Anwendung zu finden. Mit dem readychain Service können Konstrukteure noch einen Schritt weiter gehen. Denn igus liefert nicht nur readycable, sondern auch komplett einbaufertige Energiekettensysteme, sogenannte readychains. Zum Beispiel in Form einer dreidimensionalen e-kette der Serie triflex, die dank ihrer runden Kettenglieder den dynamischen Bewegungen von Roboterarmen zuverlässig folgt. „Diese Kombination verspricht die maximale Ausfallsicherheit für bewegte Kamerasysteme. Und zwar zu niedrigen Kosten und mit kurzer Lieferzeit – alles aus einer Hand, getestet und garantiert.

readycable Fabrik in Köln: über 10 Millionen Meter Leitungen pro Jahr

Am Hauptsitz in Köln produziert igus jährlich allein über 10 Millionen Meter seiner chainflex Leitungen. Zum Einsatz kommen über 200 automatisierte Maschinen, darunter Extruder-, Wickel- und Prüfstationen sowie Anlagen, die den Anschluss der Steckverbindungen für die readycable Konfektionierung übernehmen. Um die Ausfallsicherheit zu garantieren, werden alle Leitungen im igus Testlabor 100 Prozent elektrisch und auf ihre mechanische Belastbarkeit getestet. Das Besondere: Die Daten aus dem Testlabor fließen in einen Online-Lebensdauerrechner, der unter Angabe der Anwendungsparameter die Haltbarkeit der Leitungen in Doppelhüben prognostiziert. Die Leitung liefert igus dann innerhalb von zehn Werktagen aus, auf die benötigte Länge zugeschnitten und anschlussfertig ausgestattet mit den richtigen Steckverbindungen passend zum vorhandenen Kamerasystem von Keyence. Dank dieser Qualitätssicherung und den zahlreichen Daten aus dem Testlabor gibt das Unternehmen sogar eine einzigartige Garantie von vier Jahren auf seine Produkte mit Online-Lebensdauerberechnung.

Mehr Informationen zur Kabelkonfektion bei igus finden Sie hier: https://www.igus.de/konfektionierung-und-stecker/konfektionierte-leitungen

Filename: PM4925-1.jpg

Filename: PM4925_readycable_Keyence.docx

Filename: PM4925_readycable_Keyence_Schnellansicht.pdf

Article keywords: