igus setzt neuen Standard mit erstem Online-Tool für die automatische Auslegung von Clean Cables

Januar 26, 2026

Neuer e-skin flat Konfigurator ermöglicht eine schnelle Auslegung von zertifizierten Reinraum-Leitungsführungssystemen – inklusive technischer Zeichnung und STEP-Datei

Der e-skin flat Konfigurator stellt alle relevanten Daten wie technische Zeichnung, STEP-Datei, Stückliste und eine Einbauanleitung sofort zum Download bereit. (Quelle: igus SE & Co. KG)

Köln, 26. Januar 2026 – Partikelfreiheit und wenig Platz zeichnen Reinräume für die Fertigung von Mikrochips und Halbleitern weltweit aus. Um Leitungen unter diesen Bedingungen sicher zu führen, hat igus die e-skin flat entwickelt. Der neue e-skin flat Konfigurator ermöglicht jetzt die schnelle und automatisierte Auslegung von flachen Leitungsführungssystemen im Reinraum. Damit reduziert sich der bisher manuelle Aufwand auf nur wenige Minuten. Anwender können ein komplettes System konfigurieren, automatisch befüllen lassen und sich anschließend sofort eine technische Zeichnung und Stückliste herunterladen. Für die trockenreinraumfähige e-skin flat hat igus jetzt auch den „Best of Industry Award 2025“ in der Kategorie Batterieentwicklung und -produktion erhalten.

Die Auslegung eines Reinraum-Leitungsführungssystems, oder auch Clean Cable, ist komplex: Zahlreiche Anforderungen müssen berücksichtigt, die passenden Leitungen ausgewählt und technische Zeichnungen erstellt werden. Dieser Prozess erfordert Expertenwissen und kostet bisher viel Zeit und manuellen Aufwand. Genau hier setzt igus jetzt mit dem neuen e-skin flat-Konfigurator an. Nutzer können ihr passendes flaches Leitungsführungssystem für den Reinraum in nur wenigen Minuten auslegen. „Das Online-Tool ist das erste seiner Art für die Konfiguration von Reinraum-Leitungsführungssystemen. Es führt den Anwender Schritt für Schritt durch die Auslegung seines Systems, prüft die Realisierbarkeit und liefert sofort alle relevanten Daten“, erklärt Kira Weller, Produktmanagerin e-ketten und Reinraum-Expertin bei igus. „So entsteht Planungssicherheit, ohne Wartezeiten und ohne zeitaufwendige Abstimmungen.“ Mit der e-skin flat erhalten Anwender ein sauberes, flaches und abriebfestes Komplettsystem aus Hochleistungskunststoff. Dank leicht zu öffnender Kammersysteme lassen sich Leitungen und Schläuche schnell einlegen und im Wartungsfall austauschen. Das Clean Cable verfügt mit der EN ISO Klasse 1 nach DIN 14644-1 zudem die höchste Reinraumklassifizierung.

Automatische Befüllung für optimales Ergebnis

Und so funktioniert die Konfiguration der e-skin flat per Online-Tool: Im ersten Schritt gibt der Nutzer die benötigten Anwendungsparameter wie Geschwindigkeit, Beschleunigung sowie den Verfahrweg ein. Zusätzlich lassen sich auch Umgebungsparameter, Bauraumgrenzen oder eine außermittige Einspeisung angeben. Im nächsten Schritt folgt die Leitungsauswahl. Das Tool bietet Zugriff auf den großen chainflex Leitungspool von igus sowie bereits mit Steckern konfektionierte readycable mit Priorisierung geeigneter Leitungen für das e-skin flat-System. Eigene Leitungen lassen sich ebenfalls einpflegen. Dann folgt die automatische Befüllung. Ein im Online-Tool integrierter Algorithmus nutzt die im System hinterlegten Produktdaten sowie angegebenen Kundenparameter und empfiehlt anhand zuvor definierter Regeln die bestmögliche Lösung für die Anwendung aus. Das Tool signalisiert zudem, wenn eine Konfiguration nicht realisierbar ist. Manuelle Anpassungen sind jederzeit im Konfigurator möglich.

Von der Konfiguration zur Angebotsanfrage in wenigen Klicks

Auf der Ergebnisseite stehen sofort alle relevanten Daten zum Download bereit – von der technischen Zeichnung über die Stückliste bis hin zur Einbauanleitung. Kunden können sich auch zusätzlich eine STEP-Datei herunterladen. Ist der Anwender zufrieden mit der Auslegung, kann er ein entsprechendes Angebot anfragen, und die igus Experten führen eine finale Prüfung des konfigurierten Systems durch. „Unser Ziel war es, den Konfigurationsprozess für Reinraum-Leitungsführungssysteme so einfach wie möglich zu machen“, sagt Kira Weller. „Mit dem neuen e-skin flat-Konfigurator geben wir unseren Kunden ein komplettes Paket an die Hand, mit dem sie sofort weiter konstruieren können. Durch die intelligente Automatisierung reduzieren wir den manuellen Aufwand, sowohl für unsere Kunden als auch für uns, erheblich und schaffen maximale Planungssicherheit.“ Die e-skin flat erhielt nun auch den jährlich von der Fachzeitschrift MM MaschinenMarkt vergebenen „Best of Industry Award 2025“ in der Kategorie Batterieentwicklung und -produktion. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die für uns gleichzeitig Ansporn ist, die Entwicklung in diesem Bereich weiter voranzutreiben“, betont Kira Weller.

Erfahren Sie hier mehr über die e-skin flat für Reinraumanwendungen.

Filename: PM0326-1.jpg

Filename: PM0326-2.jpg

Filename: PM0326_e-skin_flat_Konfigurator.docx

Filename: PM0326_e-skin_flat_Konfigurator.pdf