Infografik: Wie Rollen-Energieketten für mehr Sicherheit auf langen Wegen sorgen
Juli 30, 2019
Die Evolution der Rollen-Energieketten

Köln, 30. Juli 2019 – Von technischer Neuheit zum Standard bis hin zur vorausschauenden Lösung: das zeichnet die Evolution der Rollen-Energieketten von igus aus. Seit mehr als 45 Jahren entwickelt der motion plastics Spezialist Energieführungssysteme, die zuverlässig Leitungen für alle Medien – wie Ethernet, Servo, Motor – und auch Schläuche führen.
Waren dies zu Beginn praktisch ausschließlich Produkte für den Maschinenbau, sorgte die Erfindung der Rollen-Energiekette vor 20 Jahren für den Durchbruch auch in andere Branchen. Die technische Grundlage bilden dabei Rollen in den Kettengliedern, die den Reibwert auf langen Verfahrwegen enorm senken, wenn sich das Obertrum der Kette auf dem Untertrum ablegt. Wie viel Energie sich dadurch einsparen lässt und welche Geschwindigkeiten mit den Rollen-Energieketten erreicht werden können, erfahren Sie in der Infografik.