Maximale Performance auf kleinstem Raum dank neuem Miniatur-Linearmodul mit Spindelantrieb

Januar 13, 2026

Kompakte Lösung von igus ermöglicht Hublängen von bis zu 300 mm für Linearbewegungen in Medizintechnik, Laborautomation und Gerätebau

Das schmierfreie und kompakte Miniatur-Linearmodul eignet sich besonders für Linearbewegungen in Medizintechnik, Laborautomation und Gerätebau. (Quelle: igus SE & Co. KG)

Köln, 13. Januar 2026 – Konstrukteure von Medizintechnik und Laborautomation stehen oft vor einem Problem: Linearmodule für Positionierungsaufgaben sind bei Hublängen über 200 mm schnell sperrig in den Abmessungen, aufgrund der kleinen Spindeldurchmesser unruhig im Lauf und erfüllen wegen Schmierfett nicht die strengen Hygienerichtlinien. igus hat deshalb drylin SLW-0620-Ds08 auf den Markt gebracht. Das kompakte Linearmodul mit Spindelantrieb ermöglicht laufruhige Hublängen von bis zu 300 mm, arbeitet komplett schmierfrei und ist PTFE-frei sowie PFAS-geprüft.

Das neue Miniatur-Linearmodul drylin SLW-0620-Ds08 ist geeignet für den Einbau in Automationslösungen mit begrenztem Bauraum, etwa in Laborrobotern mit beweglichen Pipettierköpfen, die Proben automatisch aufnehmen, verteilen und wieder ablegen. Das Modul ist nur 22 mm hoch und 32 mm breit. „Viele Anwender suchen nach kompakten Linearmodulen, die sowohl bei kleinen Hublängen als auch bei weit über 200 mm schnell und laufruhig arbeiten und gleichzeitig ohne Schmierfett auskommen“, sagt Michael Hornung, Produktmanager drylin Linear- und Antriebstechnik bei igus. „Unser neues, platzsparendes und schmierfreies Miniatur-Linearmodul SLW-0620-Ds08 ist die Antwort auf dieses Dilemma.“ Erhältlich ist es ab sofort in den Farben silber eloxiert und schwarz eloxiert.

Bis 300 mm Hublänge, Lebensdauer von 877.000 Doppelhüben

Trotz seiner kompakten Bauweise ermöglicht das neue Miniatur-Linearmodul einen Hubweg von bis zu 300 mm. „In diesem Bereich sind viele Linearmodule auf dem Markt wesentlich sperriger“, betont Michael Hornung. Ein weiterer Vorteil: Die neue Lösung ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 200 mm/s. Möglich macht das ein dryspin Steilgewinde, bei dem die Gewindesteigung so hoch ist, dass eine Umdrehung einer Steigung von 40 mm entspricht. „Wir haben uns für eine Spindel mit einem etwas größeren Durchmesser von 8 mm entschieden, um bei diesen Geschwindigkeiten Steifigkeit und Laufruhe gewährleisten zu können.“ Die maximale statische, axiale Tragfähigkeit liegt bei 50 N, die maximale radiale Tragfähigkeit bei 200 N. „Labortests haben bewiesen, dass die neuen Linearmodule bei einer Belastung mit 30 N eine Lebensdauer von 877.000 Doppelhüben erreichen“, erklärt der Lineartechnikexperte.

Schmierfrei und erfolgreich PFAS-getestet

Die Linearachse drylin SLW-0620-Ds08 ist dafür ausgelegt, auch in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen zum Einsatz zu kommen. Dafür verzichtet das System auf Schmierstoffe. Der Schlitten für die Aufbauten bewegt sich auf der Aluminiumschiene über Gleitlager aus Hochleistungskunststoff. In dieses Material sind Festschmierstoffe integriert, die einen reibungsarmen Trockenlauf ohne Schmierfett erlauben, das bei klassischen Metalllagern schnell zum Kontaminationsrisiko wird. „Zudem setzen wir bei allen Lagerstellen auf den Werkstoff iglidur JPF, welcher PTFE-frei und PFAS-geprüft ist“, sagt Michael Hornung. „Anwender der neuen PTFE-freien und PFAS-getesteten Lösungen sind somit auf mögliche strengere Regulierungen durch die EU bereits vorbereitet. Die Kombination aus SLW-Miniaturachse, dryspin Gewindetechnologie und iglidur JPF reduziert nicht nur das Ausfallrisiko, sondern erfüllt die wachsenden Kundenwünsche nach mehr Nachhaltigkeit.“

Filename: PM0226-1.jpg
Filename: PM0226_drylin Miniatur-Linearmodul.docx
Filename: PM0226_drylin Miniatur-Linearmodul.pdf

Article keywords:

drylin Miniatur-Linearmodul