Bahntechnik

Es sind insgesamt 9 Dateien verfügbar
dryspin_tucd_bahntechnik_01.png
Dateiname: dryspin_tucd_bahntechnik_01.png
Datei Typ: image, PNG

2019-03-08 15_05_27-train_interior_EN_rc3.mp4 - VLC media player.jpg
Dateiname: 2019-03-08 15_05_27-train_interior_EN_rc3.mp4 - VLC media player.jpg
Datei Typ: image, JPEG

igubal_stromabnehmer_KARM.tif
Dateiname: igubal_stromabnehmer_KARM.tif
Datei Typ: image, TiffDocument

FAT1918_Industrie4_0_Bahntechnik1.jpg
Dateiname: FAT1918_Industrie4_0_Bahntechnik1.jpg
Datei Typ: image, JPEG

FAT1918_Industrie4_0_Bahntechnik2.jpg
Dateiname: FAT1918_Industrie4_0_Bahntechnik2.jpg
Datei Typ: image, JPEG

FAT1418-2.jpg
Dateiname: FAT1418-2.jpg
Datei Typ: image, JPEG

DE_TB_Mechatronik_chainflex_Bahntechnik_213mm_x_150mm.jpg
Dateiname: DE_TB_Mechatronik_chainflex_Bahntechnik_213mm_x_150mm.jpg
Datei Typ: image, JPEG

U-Bahn4.jpg
Dateiname: U-Bahn4.jpg
Datei Typ: image, JPEG

CF98_U-Bahn3.tif
Dateiname: CF98_U-Bahn3.tif
Datei Typ: image, TiffDocument

Informationen zu den Downloads:
Auf dieser Seite erhalten Sie Zugriff auf Medienmaterial, welches urheberrechtlich geschützt ist. Die Verwendung des Materials darf ausschließlich zum Zwecke einer Berichterstattung erfolgen, wobei diese Printmedien, Onlinemedien, Blogs, Foren, Social Media Kanäle, Radio und Fernsehen umfasst.

Die Verwendung des Materials ist nur mit Quellenangabe „igus GmbH“ zulässig. Jedwede anderweitige Verwendung, gleich ob zu gewerblichen oder rein privaten Zwecken, ist nicht gestattet.

Sollten Sie Bilder, Videos oder Texte im Downloadbereich nicht finden, können Sie auch eine Bildanfrage an presse@igus.de stellen.