Anwendungsvideos

Es sind insgesamt 11 Dateien verfügbar
737-Roibot-2019-7.mov
Dateiname: 737-Roibot-2019-7.mov
Datei Typ: video, MOV

e-kette_Anwendung_Theaterbühne_PL.mp4
Dateiname: e-kette_Anwendung_Theaterbühne_PL.mp4
Datei Typ: video, MPEG4

FAT1719-1.jpg
Dateiname: FAT1719-1.jpg
Datei Typ: image, JPEG

651-Roibot-2019-5.mp4
Dateiname: 651-Roibot-2019-5.mp4
Datei Typ: video, MPEG4

608-roibot-2020-4.mp4
Dateiname: 608-roibot-2020-4.mp4
Datei Typ: video, MPEG4

604-roibot-2020-1.mp4
Dateiname: 604-roibot-2020-1.mp4
Datei Typ: video, MPEG4

17_vector_2020-1.mp4
Dateiname: 17_vector_2020-1.mp4
Datei Typ: video, MPEG4

clever plastics - bearing applications.mp4
Dateiname: clever plastics - bearing applications.mp4
Datei Typ: video, MPEG4

Solar Technology.mp4
Dateiname: Solar Technology.mp4
Datei Typ: video, MPEG4

iglidur PRT.mp4
Dateiname: iglidur PRT.mp4
Datei Typ: video, MPEG4

20191006_Vertical_Farming 2019-10-09 EE.mov
Dateiname: 20191006_Vertical_Farming 2019-10-09 EE.mov
Datei Typ: video, APR422

Informationen zu den Downloads:
Auf dieser Seite erhalten Sie Zugriff auf Medienmaterial, welches urheberrechtlich geschützt ist. Die Verwendung des Materials darf ausschließlich zum Zwecke einer Berichterstattung erfolgen, wobei diese Printmedien, Onlinemedien, Blogs, Foren, Social Media Kanäle, Radio und Fernsehen umfasst.

Die Verwendung des Materials ist nur mit Quellenangabe „igus GmbH“ zulässig. Jedwede anderweitige Verwendung, gleich ob zu gewerblichen oder rein privaten Zwecken, ist nicht gestattet.

Sollten Sie Bilder, Videos oder Texte im Downloadbereich nicht finden, können Sie auch eine Bildanfrage an presse@igus.de stellen.