igus ist ein führender Entwickler und Hersteller von motion plastics. Das sind innovative Kunststoffprodukte, die Wartungsarbeiten reduzieren, technische Verbesserungen erreichen und dabei Kosten senken. Sie erhöhen die Lebensdauer, sind online berechenbar und ab Lager schnell lieferbar. In dieser Kategorie steht Bild-Material zu den igus Produkten für Sie bereit.
Extrem abriebfeste und verschleißfeste Tribo-Kunststoffe für die additive Fertigung per Lasersintern (SLS) oder mithilfe von Filament (FDM/FFF) ermöglichen die schnelle Herstellung von Prototypen und Kleinserien.
Die drylin Antriebstechnik bietet schmiermittelfreie Linearachsen, die entweder mit Trapezgewinde, Steilgewinde oder Zahnriemen angetrieben werden. Von leichten Vollkunststoffeinheiten bis zu massiven Edelstahllösungen; igus bietet dem Anwender passende Lösungen für seinen individuellen Anwendungsfall an. Bei allen Systemen ist die Hublänge frei wählbar und der Antrieb optional über Handrad oder Motoren realisierbar.
igus Kabelführungssysteme sind heute in vielzähligen Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz – von der Lebensmittelindustrie bis hin zu Offshore-Anlagen. Schon seit 1971 werden Energieketten aus Kunststoff von igus entwickelt, produziert und getestet. Dank intensiver Forschung und reichlicher Versuchen unter realen Bedingungen im branchengrößten Testlabor garantiert igus eine lange Lebensdauer für die Kabelführungssysteme.
igubal Gelenklager sind wartungsfreie, selbsteinstellende Lagerelemente, die vollständig aus Kunststoff gefertigt sind. Je nach Werkstoffauswahl ist der Einsatz bis +200 °C möglich. Darüber hinaus ist das gesamte igubal Gelenksystem staub- und schmutzunempfindlich und beständig gegen Korrosion. Auch der Einsatz in flüssigen Medien stellt aufgrund des schmiermittelfreien Einsatzes kein Hindernis dar. Berechnen Sie mit dem igubal Experten in wenigen Schritten online die Lebensdauer von Gelenklagern.
Die drylin® Gewindetechnik sowie die dryspin® Technologie basieren auf dem Prinzip der schmiermittelfreien Lineartechnik. Die auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien der drylin® Gewindetechnik und der dryspin® Technologie garantieren eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz.
Die Kunststoff-Gleitlager von igus erfüllen mit ihren tribologischen Eigenschaften höchste Anforderungen an eine lange Lebensdauer ohne zusätzliche Schmierung. Um diese Qualität zu erreichen, führen wir in unserem Gleitlager-Testlabor auf 250 m² jährlich über 135 Billionen Testbewegungen durch. igus prüft und entwickelt Werkstoffe und Gleitlager unter realen Bedingungen mit dem Ziel, die beste Lösung aus Kunststoff fürdie individuelle bewegte Anwendung zu liefern.
iglidur Kunststoff-Halbzeuge ermöglichen die kostengünstige Fertigung von Bauteilen und Profilen in Bewegung. Hervorragend geeignet für individuelle Produktserien oder Prototypen. Platten, Rund- und Hohlstäbe aus einer Vielzahl verschiedener iglidur Hochleistungspolymere stehen ab Lager zur Verfügung. Jedes Material wird durch seine Eigenschaften zum Spezialisten für bestimmte Anwendungsfälle, wie besonders niedrige Reibwerte oder hohe Temperaturen.
xiros Kunststoff-Kugellager benötigen keine externe Schmierung, sind korrosionsbeständig (bei Verwendung von Glas- oder Kunststoffkugeln) und arbeiten äußerst geräuscharm. Das macht sie zu einer kostengünstigen Alternative zu metallischen Kugellagern. Die aus einem Tribopolymergemisch bestehenden Komponenten aus Vollkunststoff sind leicht, chemikalienbeständig und nicht magnetisch.
Ein breitgefächtertes Sortiment an Leitungsarten mit unterschiedlichen Mantelwerkstoffen sorgt für hohe Ausfallsicherheit in Energieketten. Die über 1300 chainflex Leitungen von igus trotzen diversen Anwendungen mit enormen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, langen Verfahrwegen und widrigsten Umwelteinflüssen. Die Leitungen sind vielfach zugelassen und zertifiziert und verfühen über eine einzigartige 36monatige Garantie. Auch als konfektionierte readycable mit Stecker.
Die schmierfreien drylin Linearsysteme verfahren im Trockenlauf und sind dadurch wartungsfrei und unempfindlich gegen äußere Einflüsse. Durch die eingesetzten Materialien und den speziellen Aufbau laufen sie zudem besonders leise. Die Lebensdauer lässt sich ganz bequem in nur wenigen Schritten online berechnen.
Mit der persönlichen Auswahl von hochwertigen Einzelteilen lässt sich jedes Linearsystem an die individuellen Bedürfnisse anpassen.
igus® entwickelt und vertreibt sogenannte Low Cost Automation Produkte. Mit ihnen lassen sich kostengünstige und langlebige Automatisierungslösungen für den Mittelstand entwickeln.
Intelligente Leitungen, e-ketten®, drylin® Linearführungen und Rundtischlager informieren rechtzeitig über Wartungen und verringern somit Stillstandszeiten. Ebenso erhöhen sie die Anlagensicherheit.