Testlabor

Es sind insgesamt 5 Dateien verfügbar
Inside the iglide® Test Lab v02.mov
Dateiname: Inside the iglide® Test Lab v02.mov
Datei Typ: video, MOV

Tour durch unser Testlabor.mp4
Dateiname: Tour durch unser Testlabor.mp4
Datei Typ: video, MPEG4

igubal Testlabor.mp4
Dateiname: igubal Testlabor.mp4
Datei Typ: video, MPEG4

Tour durch unser e-ketten® Testlabor.mp4
Dateiname: Tour durch unser e-ketten® Testlabor.mp4
Datei Typ: video, MPEG4

chainflex_testlab_hellride_DE_1080p_FINAL_v02.mp4
Dateiname: chainflex_testlab_hellride_DE_1080p_FINAL_v02.mp4
Datei Typ: video, MPEG4

Informationen zu den Downloads:
Auf dieser Seite erhalten Sie Zugriff auf Medienmaterial, welches urheberrechtlich geschützt ist. Die Verwendung des Materials darf ausschließlich zum Zwecke einer Berichterstattung erfolgen, wobei diese Printmedien, Onlinemedien, Blogs, Foren, Social Media Kanäle, Radio und Fernsehen umfasst.

Die Verwendung des Materials ist nur mit Quellenangabe „igus GmbH“ zulässig. Jedwede anderweitige Verwendung, gleich ob zu gewerblichen oder rein privaten Zwecken, ist nicht gestattet.

Sollten Sie Bilder, Videos oder Texte im Downloadbereich nicht finden, können Sie auch eine Bildanfrage an presse@igus.de stellen.