Mehr Flexibilität bei der Modernisierung von Werkzeugmaschinen

August 11, 2026

Fachmesse AMB: Neue Bügelclips von igus vergrößern die Innenhöhe von Energieketten um bis zu 200 Prozent

Mit den neuen Bügelclips von igus lässt sich die Innenhöhe ausgewählter Energieketten um bis zu 200 Prozent vergrößern. Dadurch lassen sich größere Schläuche einfach nachrüsten, ohne die komplette Energiekette austauschen zu müssen. (Quelle: igus SE & Co. KG)

Köln, 11. August 2026 – Konstrukteure von Werkzeugmaschinen kennen das Problem: Wollen sie bei einer Modernisierung größere Schläuche einsetzen, erfordert das häufig den teuren Austausch der Energiekette. Zur Fachmesse AMB in Stuttgart präsentiert igus eine Alternative: Nachrüstbare Bügelclips, welche die Innenhöhe von Energieketten der Serien E2.1, E4QL und E4.1L um bis zu 200 Prozent vergrößern.

Ein Maschinenbauer modernisiert eine CNC-Fräsmaschine. Er möchte die Anlage mit einer stärkeren Absaugeinheit ausstatten. Das Problem: Der Absaugschlauch hat im Vergleich zum Vorgänger einen größeren Durchmesser. Deswegen ist er zu hoch für die Energiekette der Serie E2 von igus, die den Schlauch in der Bewegung vor Verschleiß und mechanischen Schäden schützen soll. Der Konstrukteur überlegt daher, auf eine größere Energiekette umzusteigen. Diese wäre allerdings teurer und für die Anwendung überdimensioniert. „Damit Konstrukteure in solchen Fällen Kosten sparen, haben wir eine Lösung gefunden, die Innenhöhe der Energieketten mit einem einfachen Upgrade zu erhöhen“, sagt Dieter Reitz, Vertriebsleiter e-ketten bei igus.

Neue Bügelclips vergrößern den Innenraum um bis zu 200 Prozent

Die Lösung von igus für größere Innenhöhen folgt dem Baukastenprinzip. Anwender müssen lediglich die Öffnungsstege der Energieketten abnehmen. Das funktioniert ohne Werkzeug. Die Stege lassen sich aus der Verriegelung ausclipsen. Jetzt kommt die neue Lösung ins Spiel: Bügelclips, die sich ebenso einfach in die Energiekette einclipsen lassen. Sie haben die Form eines Tores, das die Innenhöhe der e-kette je nach Modell um bis zu 200 Prozent vergrößert. „Dank dieser modularen Lösung werden die Energieketten der Serie E2.1, E4QL und E4.1L deutlich flexibler für sich ändernde Bedingungen“, sagt Dieter Reitz. Die Bügelclips sind ab sofort für die Serien E2.26, E2.38, E2.48, E4Q.64L und E4.64L erhältlich.

Mehr Platz für Hydraulik- und Kühlmittelschläuche

Die Bügelclips bieten auch bei der Modernisierung von Drehmaschinen, Laserschneidanlagen und Schleifmaschinen Vorteile. Dort müssen Konstrukteure häufig größere Hydraulik- oder Kühlmittelschläuche integrieren, etwa beim Einsatz leistungsfähigerer Aggregate oder neuer Fertigungsprozesse. Die erweiterte Innenhöhe schafft dafür den erforderlichen Platz und ermöglicht die Weiterverwendung bestehender Energieketten. Das spart nicht nur Kosten, sondern trägt auch zur Ressourcenschonung bei, da bestehende Komponenten länger genutzt werden können.

Erfahren Sie mehr über die neuen Bügelclips unter: https://www.igus.de/energieketten/neuheiten/crossbars

Filename: PM3926-1.jpg
Filename: PM3926_Bügelclips_E2_E4.docx
Filename: PM3926_Bügelclips_E2_E4.pdf

Article keywords: