Neue kompakte igus Leitungen garantieren weltweit einzigartige 100 Millionen Doppelhübe

November 8, 2022

chainflex Leitungen CF98.PLUS und CF99.PLUS ermöglichen ein nachhaltiges Maschinenkonzept bei kleinsten Biegeradien

Die zwei neuen chainflex Leitungsserien CF98.PLUS und CF99.PLUS halten bei kleinsten Biegeradien bis zu 100 Millionen Doppelhübe stand. (Quelle: igus GmbH)

chainflex Leitungen CF98.PLUS und CF99.PLUS ermöglichen ein nachhaltiges Maschinenkonzept bei kleinsten Biegeradien

Köln/Nürnberg, 8. November 2022 – Sich ständig weiter verbessern, um bewegte Anwendungen von Kunden zu optimieren, das ist die Devise von igus. Der Spezialist für Leitungen in der Bewegung hat jetzt seine erfolgreiche chainflex Steuerleitungsserie weiterentwickelt. Als weltweit einzige Leitungen am Markt halten CF98.PLUS und CF99.PLUS garantiert über 100 Millionen Doppelhübe oder können bei kleinsten Radien von 3xd in der Energiekette eingesetzt werden.

Innerhalb eines Augenaufschlags verfährt die Maschine und appliziert hochgenau den Chip ins neue Smartphone. Ein Prozess, der sich tausendfach am Tag wiederholt und die Leitungen ordentlich beansprucht. Immer kleinere Bauräume, immer kürzere Zyklen und 99 Prozent Verfügbarkeit sind nicht nur die Anforderungen an Maschinen und Anlagen in der Halbleiterindustrie. Auch in vielen anderen Branchen wie der Medizintechnik, der Automobilindustrie oder in Sortieranlagen steigt die Nachfrage an schnellen und kompakten Automatisierungsanlagen. Daher hat igus jetzt seine bewährten Steuerleitungen CF98 als ungeschirmte Variante und CF99 als geschirmte Ausführung weiterentwickelt. „Und das mit einem großen Erfolg“, freut sich Rainer Rössel, Geschäftsbereichsleiter chainflex Leitungen bei igus. „Die neuen Leitungen CF98.PLUS und CF99.PLUS sind die ersten und einzigen auf dem Markt verfügbaren Leitungen, die für den Einsatz in der Energiekette zugelassen sind und für die igus eine Garantie von 100 Millionen Doppelhüben verspricht.“ Das bedeutet eine Steigerung der Lebensdauer um 250 Prozent gegenüber der Ursprungsserie. Dazu kommt die Auslegung der neuen Leitungen für kleinste Biegeradien, die dem dreifachen Durchmesser der Leitung entsprechen (3xd). Anwender mit einem extremen Platzmangel können jetzt auf eine zuverlässige High-End TPE-Leitung zurückgreifen und ihren Endkunden ein nachhaltiges Maschinenkonzept präsentieren.
 

Hohe Lebensdauer garantiert

Über 10 Jahre hat igus an den neuen Leitungen im hauseigenen 3.800 Quadratmeter großen Labor gearbeitet, getestet und verbessert. Dazu hat der Leitungsspezialist extra zwei große Teststände aufgebaut. Die wesentlichen Optimierungen liegen vor allem in einer Speziallegierung des Leitermaterials und in einem neuen Fertigungsverfahren des Isolationswerkstoffes. Aufgrund der ausführlichen Testreihen kann igus eine garantierte Lebensdauer von 36 Monaten auf all seine Leitungen versprechen. Die Haltbarkeit der Leitungen lässt sich außerdem mit einem Online-Lebensdauerrechner ermitteln. „Anwender, die sich für eine CF98.PLUS oder eine CF99.PLUS entscheiden, tragen maßgeblich zum Nachhaltigkeitskonzept eines Unternehmens bei, denn sie setzen auf Langlebigkeit ihrer Maschine“, resümiert Rainer Rössel.

Filename: PM6522_CF98.PLUS_CF99.PLUS_Schnellansicht.pdf

Filename: PM6522-1.jpg

Filename: PM6522_CF98.PLUS_CF99.PLUS.docx

Article keywords: