Platz sparen leicht gemacht: igus bringt kompaktes Drehkranzlager auf den Markt

August 5, 2025

Neue PRT-04 Compact Version sorgt für effizientere Maschinenkonzepte und mehr Bauraum

Die kompakte Version des PRT-04 Drehkranzlagers bietet eine platzsparende Lösung für präzise Drehbewegungen, zum Beispiel in Bedienpulten. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 5. August 2025 – Mit einer neuen kompakten Version seiner PRT-04 Drehkranzlager bietet igus eine platzsparende Lösung für präzise Drehbewegungen bei mittlerer Belastung. Das Lager ist dank des Einsatzes von schmierfreien Hochleistungskunststoffen in den Gleitelementen wartungsfrei und korrosionsbeständig – ideal für moderne Maschinen mit begrenztem Bauraum.

Ob in Verpackungsmaschinen, Montagetischen oder Steuer- und Bedienpulten an Werkzeugmaschinen – Drehkranzlager sorgen für präzise Drehbewegungen auch bei hohen Taktzahlen. Genau für diese Einsatzszenarien entwickelt igus seit über 20 Jahren Drehkranzlager aus verschleißfesten Hochleistungskunststoffen. Die Lager besitzen radial und axial wirkende Gleitelemente zwischen den Innen- und Außenringen. Die wartungsfreie Konstruktion sorgt dafür, dass Reibung und Verschleiß ohne Einsatz von Schmierung minimiert werden. Speziell für die immer kleineren Bauräume im Maschinenbau hat igus jetzt eine neue kompakte Version seiner Serie iglidur PRT-04 entwickelt. „Unsere Kunden stehen zunehmend vor der Herausforderung, leistungsfähige Bauteile in immer kompaktere Maschinenkonzepte zu integrieren“, so Marc Trenkler, Produktmanager für Drehkranzlager bei igus. Die besonders kompakte Version des bewährten Drehkranzlagers bietet Konstrukteuren eine platzsparende, leichte und gleichzeitig wirtschaftliche Lösung für Drehbewegungen bei mittlerer Belastung. Die kompakte Bauweise mit reduziertem Außenring schafft Platz im Innendurchmesser, sodass sich Kabel und Antriebe direkt integrieren lassen. Im Vergleich zur Vorgängerserie PRT-01 ist die kompakte Version rund 50 Prozent flacher, 60 Prozent leichter und 20 Prozent kostengünstiger – ein entscheidender Vorteil für bewegte Anwendungen und modulare Maschinenkonzepte. Auch die Montage gestaltet sich einfacher. Das Lager wird am Außenring auf einer Achse verschraubt.

Hochleistungspolymere für jede Anwendung

Dank des Einsatzes von Hochleistungskunststoffen wie iglidur J in den Gleitelementen ist das Lager nicht nur langlebig, sondern auch schmierfrei, korrosionsbeständig und geräuscharm. Für spezielle Anforderungen, zum Beispiel in der Lebensmitteltechnik, stehen FDA-konforme Materialien wie iglidur A180 und iglidur A181 zur Verfügung. Auch der PTFE-freie Werkstoff iglidur JPF oder der ESD-ableitfähige Werkstoff iglidur F2 sind als Gleitelemente möglich.

Modular, vielseitig und getestet

Die neue kompakte Version ist für alle Baugrößen der Serie PRT-04 verfügbar. igus arbeitet derzeit außerdem an einer platzsparenden Version seiner PRT-02 Serie, welche sich vor allem für Anwendungen mit hohen Kippmomenten eignet. Für eine einfache und schnelle Auslegung der Drehverbindungen bietet igus ein Online-Tool zur Konfiguration an. Unter www.igus.de/drehverbindung/online-konfigurator können Konstrukteure sich ihr Drehkranzlager individuell anpassen und direkt bestellen. Auf alle Produkte mit Lebensdauerberechnung durch die Online-Tools verspricht igus außerdem eine Garantie von vier Jahren. Möglich machen dies die intensiven Testreihen im hauseigenen 5.500 Quadratmeter großen Testlabor in Köln.

Filename: PM4025-1.png

Filename: PM4025_PRT-04_Compact_Version.docx

Filename: PM4025_PRT-04_Compact_Version_Schnellansicht.pdf

Article keywords: