Schmierfrei verstellt: Polymer-Rollen lassen Hybrid-Linearsystem von igus leicht gleiten
August 20, 2019
Hybrid-Rollenlager mit Tribo-Kunststoffgleitern halbiert Reibwerte in der seitlichen Einbaulage

Köln, 20. August 2019 – Um Türen, Monitore oder auch Panels zu verschieben, setzen Anwender auf einen seitlichen Einbau der Linearsysteme an die Maschinenwand. Damit die Linearführungen die seitlichen Kräfte besser aufnehmen können, hat igus jetzt ein neues Hybrid-Linearsystem entwickelt. Zwei Hybrid-Lager sorgen mit Polymer-Rollen und Tribo-Gleitfolien für eine reibungsarme Verstellung. In Kombination mit einer leicht montierbaren Hybrid-Rollenschiene, die auf die neuen Rollenlager angepasst ist, bietet igus eine kostengünstige und optisch ansprechende Komplettlösung.
In der Verpackungsindustrie, der Möbeltechnik oder auch in Werkzeugmaschinen: drylin Linearführungen finden sich überall wo Bewegung gefragt ist. Mit tribologisch optimierten Folien gleiten die Linearschlitten auf der Schiene und sorgen so für eine präzise und langlebige Verstellung. Ist bei manuellen Verstellungen ein niedriger Verschiebewiderstand erforderlich, kommen Rollen im Lagerelement zum Einsatz. Vor allem bei einer seitlichen Einbaulage ist die Position der Rollen für die Kraftaufnahme entscheidend. Speziell für solche Einsätze hat igus jetzt zwei neue Hybrid-Rollenlager entwickelt, die eine leichtgängige Verstellung mit geringen Verschiebekräften bei gleichzeitig maximaler Abstützung bieten. Das Lager WJRM-41-10 besitzt zwei schräg versetzte Polymer-Rollen mit optimierter Ausrichtung für eine bessere Kraftaufnahme und ein leichteres Rollen. Das Hybrid-Rollenlager WJRM-31-10 mit Einzelrolle ist wiederum das passende abstützende Lager auf der Gegenseite. Durch den Einsatz der beiden Rollenlager kann der Anwender die Reibwerte um die Hälfte minimieren und die Lebensdauer seiner Anwendung erhöhen. In beiden Lagern befinden sich, zusätzlich zu den Rollen, Gleitelemente aus dem Tribo-Kunststoff iglidur J. Der schmiermittel- und wartungsfreie Werkstoff zeichnet sich vor allem durch seine guten Reibwerte im Trockenlauf aus. Die beiden Lager lassen sich variabel auf den gewünschten Lagerabstand positionieren. Durch die Herstellung der Lager im Zinkdruckgussverfahren sind diese besonders kostengünstig.
Leichtgängige Verstellungen mit reibungsarmen Komplettsystem
Mit einer Schienenplatte lassen sich die zwei neuen Rollenlager zu einem Linearschlitten erweitern. Damit sich die Lager auch auf der passenden Führung einsetzen lassen, hat igus eine flache Hybrid-Rollenschiene entwickelt. Diese besitzt eine speziell für die Hybrid-Rollenlager optimierte Geometrie. Die Schiene hat ein schlichtes Design – ohne Bohrungen im Sichtbereich – und ist flexibel von hinten mit Nutensteinen zu befestigen. Damit bietet sich die neue Schiene in Kombination mit dem Hybrid-Rollenlager optimal für die seitliche Einbaulage beispielsweise im Küchen- und im Möbelbau sowie in Werkzeugmaschinen oder auch im Vorrichtungsbau an.