Sicherheit bei hoher Geschwindigkeit mit igus e-kettensystem in Linearmotorportal
Februar 3, 2020
Seitlich liegende Energiekette von igus sorgt für eine zuverlässige Energieführung in High-Speed Leichtbauportal

Köln, 3. Februar 2020 – Doppelt so schnell und halb so schwer: Das macht das Linearmotorportal von FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY (FLT) gegenüber anderen Lösungen aus. Damit das Portal ausfallsicher und schnell die Produktion zum Laufen bringen kann, war eine kompakte, langlebige und geräuscharme Energieführung gefragt. Ein seitlich liegendes igus Energiekettensystem mit fertig konfektionierten chainflex Leitungen erwies sich als optimale Lösung.
Für die Maschinen- oder Pressenbeladung, die Kommissionierung und Hochregallagerbestückung oder auch für Transport und Handlingaufgaben sind Linearportale das Automatisierungsmittel der Wahl. Aufgrund der Anforderungen der Produktion nach immer schnelleren, intelligenten und ökonomisch profitablen Lösungen hat FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY ein Linearportal entwickelt, welches dem Wunsch nach Maximierung der Produktionsleistung nachkommt. In einem neuen Carbon-Design spart das Linearmotorportal gegenüber herkömmlichen Lösungen bis zu 50 Prozent Gewicht ein. Die Gewichtsreduktion ermöglicht mehr als doppelt so hohe Geschwindigkeiten, Beschleunigungen von bis zu 26 m/s2 und eine doppelt so hohe Positioniergenauigkeit. Anstelle eines Zahnstangenantriebs wählten die Konstrukteure einen Linearmotor, da er eine sehr hohe Dynamik erlaubt. Für eine sichere Energieversorgung der z-Achse sorgt eine freitragende Energiekette der Serie E4.1 von igus. Eine Herausforderung stellte die Integration einer passenden Energiekettenlösung im kompakten Bauraum der x-Achse dar, denn eine klassisch gleitende oder freitragende Lösung kam aufgrund der hohen Kräfte nicht in Frage. „Zusammen mit igus entschieden wir uns daher für eine seitlich liegende Energiekette“, erklärt Boris Bind, Leiter Mechanische Konstruktion und Entwicklung bei FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY.
Komplettes Energieführungssystem direkt aus einer Hand
Zum Einsatz kommt eine Energiekette der Serie E4.1 mit zusätzlichen Gleitelementen, die den Verschleiß weiter reduzieren. Auch bei den Leitungen griffen die Konstrukteure auf das Sortiment von igus zurück. Die Konstrukteure wählten fertig konfektionierte chainflex Leitungen – sogenannte readycables – die speziell für den Einsatz in der Energiekette ausgelegt sind und dank einer Vielzahl an Tests im hauseigenen 3.800 Quadratmeter großen Testlabor eine Garantie von 36 Monaten besitzen. Das komplette System ist in einer speziellen Führungsrinne umhaust, die die Geräuschentstehung zusätzlich minimiert und die Sicherheit des Systems erhöht.
Wettbewerb für innovative Energiekettenanwendungen
Spannenende Anwendungen wie das Leichtbauportal von FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY haben die Chance, beim vector Award bis zu 5.000 Euro zu gewinnen. Eine Jury, bestehend aus Experten aus Fachverbänden, Fachzeitschriften, Industrie und Wissenschaft, sichtet die Einreichungen. Die mutigste Konstruktion mit der größten Innovationskraft erhält den goldenen vector. Die Verleihung findet auf der Hannover Messe 2020 statt. Der Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2020.
Informationen zum Award und Teilnahmebedingungen finden sich unter www.vector-award.de.