Smart City: Modernes Fußgängerleitsystem setzt auf flexible Leitungen und e-kette von igus
August 8, 2024
Fußgänger in Stuttgart bekommen Informationen zu Veranstaltungen sicher und smart präsentiert

Köln, 8. August 2024 – Im Rahmen der Smart City Initiative mit der Stuttgart-Marketing GmbH hat die Funkwerk Systems GmbH ein hochmodernes Fußgängerinformations- und -leitsystem entwickelt, das die Art und Weise verändert, wie Fußgänger städtische Umgebungen erkunden. Alle drei Minuten bewegt sich der Wegweiser und macht in Stuttgart an zentralen Punkten der Innenstadt auf Veranstaltungen aufmerksam. Dieses zukunftsweisende Projekt hat 2023 den zweiten Platz beim Deutschen Tourismus Preis belegt. Es setzt auf die dreidimensionale triflex R Energiekette und hochflexible chainflex Leitungen von igus, um eine reibungslose und zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
Es ist Samstag, die Innenstädte sind gut besucht. Ein kleiner Einkaufsbummel hier, ein bisschen Schaufenster gucken dort. Und plötzlich fällt der Blick auf eine bewegliche Stele mit spannenden Informationen zu Tagesveranstaltungen, die sich wie von Zauberhand dreht und aktualisiert. Warum nicht heute ins Kabarett gehen? Einfach den QR-Code an der Säule scannen und das Ticket buchen. Möglich macht dieses besondere Erlebnis die Firma Funkwerk, die das digitale Fußgängerleitsystem entwickelt hat. Es liefert präzise Wegbeschreibungen zu Veranstaltungen, Informationen zu Ticketverfügbarkeiten und Preisen, aber auch zu Sehenswürdigkeiten, öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen wichtigen Punkten. Drei bewegliche digitale Pfeile zeigen den Weg an und verändern alle drei Minuten ihre Richtung. Hochauflösende und beidseitig verbaute LED-Displays ermöglichen eine visuelle Information, die auch aus einer Entfernung von bis zu 20 Metern und bei verschiedenen Witterungs- und Lichtverhältnissen jederzeit gut lesbar ist. Zu finden sind die GPS-gesteuerten Stelen derzeit als Pilotprojekt in der Stuttgarter Innenstadt. Sie zeigen Passanten in regelmäßigem Wechsel die aktuellen Veranstaltungen und weisen in die Richtung des jeweiligen Veranstaltungsorts – Entfernungsangaben und ÖPNV-Empfehlung inklusive. Damit das digitale Leitsystem zuverlässig und wartungsfrei funktioniert, war in der Konstruktion auch die Wahl der passenden Leitungen und ihrer Führung besonders wichtig. Denn in dem kompakten Bauraum der Stele müssen sich die Leitungen bei kleinsten Biegeradien sicher bewegen. Die Konstrukteure setzten daher ihr Vertrauen in die hochflexiblen chainflex Leitungen und die triflex R Energiekette von igus.
igus Komponenten sorgen für sichere Energieführung
Für die anspruchsvolle Anwendung des Funkwerk-Leitsystems sind die Steuerleitungen CF77.UL und die BUS-Leitung CFROBOT8 im Einsatz. Die CF77.UL-Leitungen sind äußerst widerstandsfähig, tordierbar und ideal für dynamische Anwendungen und kompakte Biegeradien geeignet. Sie garantieren eine lange Lebensdauer und minimieren Ausfallzeiten durch ihre hohe Zuverlässigkeit. Die CFROBOT8 ist speziell für den Einsatz in Robotern und bewegten Anwendungen entwickelt und zeichnet sich ebenfalls durch ihre exzellente Torsionsfähigkeit aus, die besonders in den komplexen Bewegungsabläufen des Funkwerk-Systems von Vorteil ist. Bewegt werden die Leitungen in einer dreidimensionalen triflex R Energiekette, welche die notwendige sichere Führung der Leitungen auf engstem Bauraum in alle Richtungen bietet. Das Zusammenspiel dieser igus Komponenten ermöglicht ein ausfallsicheres und zuverlässiges Leitsystem. Alle igus Komponenten sind im über 4.000 Quadratmeter großen Labor bei igus in Köln getestet und besitzen eine Garantie von vier Jahren.