SPS 2026: igus zeigt Lösungen gegen steigende Preise und Lieferengpässe
Oktober 14, 2026
Mehr Lagerverfügbarkeit, schnelle Lieferung und neue Leitungslösungen für die Antriebstechnik und Reinraumanwendungen

Köln, 14. Oktober 2026 – Steigende Kupferpreise, hohe Kapitalbindung und lange Lieferzeiten stellen Industrieunternehmen zunehmend vor Probleme in der Beschaffung von Leitungen und Kabeln. Auf der SPS 2026 in Nürnberg zeigt igus, wie sich diese Risiken reduzieren lassen: mit hoher Lieferfähigkeit, einem erweiterten Leitungsportfolio und neuen chainflex Leitungen für den bewegten Einsatz in der Antriebs- und Reinraumtechnik.
Wenn Lieferzeiten steigen oder die Verfügbarkeit bestimmter Komponenten unsicher wird, legen viele Unternehmen größere Sicherheitsbestände in ihrem Lager an. Dadurch sinkt zwar das Risiko eines Produktionsstillstands, gleichzeitig steigen aber die Lagerkosten und die Kapitalbindung. Zur SPS präsentiert igus daher sein ausgebautes Sortiment an chainflex Leitungen, das inzwischen mehr als 1.600 Leitungen direkt ab Lager umfasst. Die chainflex Leitungen sind speziell für den Einsatz in der Energiekette ausgelegt und im hauseigenen 5.500 Quadratmeter großen Labor getestet. Die Kunden profitieren dabei nicht nur von einer vierjährigen Lebensdauergarantie und einer breiten Auswahl, sondern auch von flexiblen Bestellmöglichkeiten: Alle Leitungen sind ab einer Länge von einem Meter erhältlich und können individuell zugeschnitten werden. Dabei fallen weder Mindermengenzuschläge noch Schnittkosten an. Um Installationsaufwände zu reduzieren und Inbetriebnahmen zu beschleunigen, bietet igus mit dem readycable Service eine Konfektionierungsdienstleistung für seine Leitungen an. Anwender erhalten so ihre geprüfte Leitung direkt aus einer Hand. Dadurch lassen sich Lagerbestände reduzieren, Materialkosten senken und Projekte schneller umsetzen.
Neue chainflex Lösungen stehen in den Startlöchern
Neben dem Schwerpunkt Lieferfähigkeit stellt igus auf der SPS zwei neue Leitungen vor. Dazu zählt die CFCLEAN.EVO Leitungsserie. Sie besteht aus Daten-, Bus-, Steuer- und Motorleitungen. Sie ist die erste reinraumtaugliche Leitungsserie, die sich für den partikelfreien Einsatz eignet, PTFE-frei sowie auf die 96 als kritisch geltenden PFAS-Verbindungen geprüft ist. Sie wurde speziell für den Einsatz in der e-skin flat entwickelt, die ebenfalls PFAS-getestet und PTFE-frei ist. Als zweites Highlight präsentiert igus eine neue chainflex Hybridleitung passend zu SEW MOVILINK DDI. Mit einem PUR-Außenmantel und den Querschnitten 4, 6 und 10 mm² kann sie noch höhere Ströme auch bei langen Verfahrwegen von bis zu 20 Metern in der Energiekette zuverlässig übertragen.
Umdenken beim Kauf von Leitungen
Besonders bei kupferintensiven Bauteilen, wie zum Beispiel Leitungen, erhöhen sich die Kosten um das Vielfache. Lag der Kupferpreis 2009 noch bei rund 5.100 US-Dollar pro Tonne, werden 2026 im Durchschnitt bereits knapp 12.900 US-Dollar pro Tonne erreicht, so lauten die Daten von Westmetall. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass die Kupfernachfrage langfristig deutlich schneller wächst als das Angebot . Der Grund liegt im hohen Kupferbedarf für den Ausbau von KI-Rechenzentren, der Ausweitung von E-Mobilität und Ladeinfrastruktur sowie in Investitionen in erneuerbare Energien. So rückt das ehemalige C-Bauteil in den Fokus der Einkäufer. „Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, Produktionssicherheit und Wirtschaftlichkeit gleichzeitig sicherzustellen. Wer große Mengen Kabel und Leitungen bevorratet, bindet Kapital und trägt das Risiko schwankender Rohstoffpreise. Unser Ansatz ist, diese Last durch langlebige, getestete und innovative Produkte, eine hohe Lagerverfügbarkeit und schnelle Lieferfähigkeit zu reduzieren“, erklärt Rainer Rössel, Prokurist und Geschäftsbereichsleiter chainflex Leitungen bei igus.
Entdecken Sie die Highlights auf der SPS in Nürnberg am igus Messestand in Halle 4, Stand 310.
