Keyword:

Bühnentechnik

4 Jahre Garantie auf zuverlässige Performance: Neue chainflex Leitungen für die Bühnentechnik

veröffentlicht: Oktober 15, 2025

Köln, 15. Oktober 2025 – Leitungen in der Theater- und Bühnentechnik müssen viel leisten. Bühnenräume sind oft eng und komplex, und Leitungen müssen enge Biegeradien und häufige Bewegungen über lange Zeiträume aushalten. Ein technischer Ausfall kann schnell den Abend vorzeitig beenden. Damit die Leitungen ausfallsicher funktionieren und gleichzeitig für das Publikum unauffällig sind, hat igus jetzt eine neue und farblich schlichte Serie seiner hochflexiblen chainflex Leitungen entwickelt. Die neue Branchenlösung sowie weitere Neuheiten stellt igus auf der SPS in Nürnberg (Halle 4, Stand 310) vor.

Weiterlesen...

Viel Bewegung auf wenig Raum mit neuem flachen igus Drehkranzlager

veröffentlicht: April 11, 2019

Köln, 11. April 2019 – Schnelle Drehbewegungen auf engem Raum. Das sind häufig die besonderen Anforderungen an Drehkranzlager in der Automatisierungs- oder Bühnentechnik sowie in Bedienpulten. Für genau solche kompakten Anwendungsfälle hat igus jetzt eine neue Rundtischlager-Serie für mittlere Belastungen entwickelt. Die Drehkränze sind durch den Einsatz von Hochleistungspolymeren nicht nur wartungsfrei und besonders verschleißfest, sondern auch 50 Prozent kleiner in der Bauhöhe sowie 60 Prozent leichter. Gleichzeitig spart der Anwender bis zu 20 Prozent seiner Kosten ein.

Weiterlesen...