Keyword:

drylin ZLX

Einfachste Anbindung an Maschinenbauprofile: Neue drylin ZLX-Zahnriemenachse von igus

veröffentlicht: Juni 18, 2024

Köln, 18. Juni 2024 – Der motion plastics Spezialist igus erweitert sein Portfolio in der Antriebstechnik um neue Zahnriemenachsen: die kompakte, robuste und schmierfreie drylin ZLX High-Performance-Baureihe. Das eloxierte Aluminiumprofil der Achsen wurde in einer komplett neuen geometrischen Ausführung entwickelt. Dadurch gleicht drylin ZLX nicht nur optisch einem Maschinenbauprofil, sondern lässt sich ebenso einfach und schnell in einen Profil-Baukasten integrieren. Mit einer Belastbarkeit von 150 N und Geschwindigkeiten bis zu 3 m/s ist die neue Zahnriemenachse unter anderem für automatisierte Fertigungslinien, Pick-and-Place-Systeme sowie 3D-Drucker geeignet.

Weiterlesen...