Keyword:

EHEDG

Weltweit erste Linearführung mit EHEDG-Zertifizierung für hygienische Lebensmitteltechnik

veröffentlicht: Juli 6, 2026

Köln, 6. Juli 2026 – In der Lebensmittelindustrie ist die leichte Reinigung von Maschinen und Anlagen entscheidend. Doch die Schlitten vieler Linearführungen lassen sich nur umständlich demontieren. Um Stillstandzeiten zu reduzieren, hat igus eine neue Linearführung der Serie drylin W mit einem Polymerschlitten entwickelt, der sich für die Reinigung werkzeuglos abnehmen lässt. Als weltweit erste Linearführung hat das System eine EHEDG-Zertifizierung erhalten und somit eine offizielle Freigabe für die Lebensmitteltechnik.

Weiterlesen...