Keyword:

Hygienic Design

Saubere Entlastung für Getränkehersteller: SHT-Linearmodul im Hygienic Design

veröffentlicht: November 27, 2024

Köln, 27. November 2024 – Der Druck auf Getränkehersteller, hygienisch zu produzieren, steigt: Verbraucheransprüche an Produktsicherheit wachsen, weltweite Standards von Behörden wie der FDA werden strenger. Folglich steigen auch die Ansprüche an Bauteile von Maschinen und Anlagen. Um Maschinenbauern und -betreibern eine hygienische, wartungsarme und ausfallsichere Produktion zu ermöglichen, präsentiert igus auf der BrauBeviale 2024 in Nürnberg (Halle 7, Stand 436) unter anderem schmierfreie drylin Linear- und Antriebstechnik im Hygienic Design, darunter eine Designstudie für eine einbaufertige SHT-Linearachse. Diese erfüllt nicht nur FDA- und EU-Vorgaben, sondern wird auch den Richtlinien der EHEDG im Hinblick auf die Reinigbarkeit gerecht.

Weiterlesen...

Sauber, sicher, schmierfrei: igus stellt Hygienic Design-Linearführung vor

veröffentlicht: April 18, 2023

Köln, 18. April 2023 – Eine tägliche Reinigung mit Chemikalien ist der Alltag von Maschinen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Nur der kleinste feuchtigkeitssammelnde Totwinkel, kann zu einer Kontamination des Produktes führen. Daher legen immer mehr Betreiber Wert auf eine Auslegung der Bauteile nach Hygienic Design-Richtlinien. igus ist Mitglied in der EHEDG und hat die erste Lineargleitführung entwickelt, die konsequent an die Hygienic Design-Richtlinien angelehnt wurde. Dafür sorgen FDA-konforme Werkstoffe wie das Hochleistungspolymer iglidur A160, ein hochlegierter Edelstahl und ein spülbares Innenleben des Schlittens.

Weiterlesen...

Saubere Linearführung für saubere Lebensmittel

veröffentlicht: März 28, 2023

Wenn es an die Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln geht, ist hohe Sicherheit bei allen Komponenten gefragt. Denn was mit Lebensmitteln in Berührung kommt, muss verschleißfest, korrosionssicher und leicht zu reinigen sein. So wie bei den Gleit- und Gelenklagern sowie Kugel- und Linearlagern aus schmier- und wartungsfreien Hochleistungspolymeren von igus. Sie bewähren sich bereits in einer Vielzahl an bewegten Anwendungen in der Lebensmitteltechnik. Ein Beispiel ist der drylin W Linearführungsbaukasten im Hygienic Design. Mit Gleitelementen aus dem Food-Werkstoff iglidur A160 wird der Produktionsprozess hygienischer und ist dabei sicher und komplett schmiermittelfrei.

Weiterlesen...