Keyword:

Industrial Ethernet

Downsizing und Upgrading in einem: igus Single Pair Ethernet Leitung für die e-kette

veröffentlicht: November 22, 2019

Köln, 22. November 2019 – Tagtäglich generieren Sensoren weltweit Milliarden an Daten – Tendenz steigend. Die Single Pair Ethernet (SPE) Technik bietet ganz neue Chancen diese Datenströme selbst im kleinsten Bereich der Maschine zuverlässig und schnell zu übertragen. Für die Bewegung in der Energiekette stellt igus auf der SPS 2019 die SPE-Leitung chainflex CFBUS.PUR.042 vor. Die Verwendung von nur einem Adernpaar reduziert den Außendurchmesser um 25 Prozent. Dank der Versuchsreihen im igus Testlabor garantiert der motion plastics Spezialist eine Lebensdauer von 10 Millionen Doppelhüben und 36 Monaten.

Weiterlesen...

Hochflexible Ethernet-Leitungen für die e-kette mit CC-Link IE Field Zertifikat

veröffentlicht: Februar 8, 2019

Köln, 8. Februar 2019 – CAT5e oder CAT6 Leitungen sind für die Umsetzung der Industrie 4.0 Ziele in der Automatisierung kaum noch weg zu denken. Speziell für den Einsatz in der Energiekette hat igus jetzt die zwei hochflexiblen Ethernet-Leitungen CFBUS.045 und CFBUS.049 entwickelt. Die neuen Leitungen wurden nun von unabhängigen Instituten geprüft und erhielten das Zertifikat für CC-Link IE Protokolle für den asiatischen Raum sowie die mit 600 Volt erhöhte UL-Zulassung für den amerikanischen Markt.

Weiterlesen...