Keyword:

Intralogistik

LogiMAT 2026: igus präsentiert neue Energieführung für die vertikale Intralogistik

veröffentlicht: März 24, 2026

Köln, 24. März 2026 – Egal, ob Regalbediengeräte, Aufzüge oder Krane: Der Trend zum Platzsparen in der Intralogistik zwingt Hersteller von Automationstechnik zum Umdenken. Kritisch ist unter anderem die vertikale Leitungsführung in Höhen von bis zu 50 Metern. Hier kämpfen Konstrukteure oft mit dem Problem, dass Stromschienen zu unflexibel und Führungsrinnen aus Metall für Energieketten zu sperrig, schwer und aufwändig zu montieren sind. Die Lösung für dieses Dilemma präsentiert igus auf der Fachmesse LogiMAT 2026: die noch kompaktere und leichte Energieführung guidelok slimline GLSL.P.S.2, die mit glasfaserverstärkten Kunststoffen arbeitet.

Weiterlesen...

5-mal längere Wege: Welterste Leitung für hängende Anwendungen passend zu SEW-EURODRIVE

veröffentlicht: Februar 24, 2023

Köln, 24. Februar 2022 – Maschinen müssen rund um die Uhr zuverlässig arbeiten – zum Beispiel in der Intralogistik. Lager werden immer größer, steigende Masthöhen bedeuten hohe Anforderungen an die benötigten Leitungen. Um auch in anspruchsvollen, hängenden Anwendungen einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, hat igus die CFSPECIAL.192 Hybridleitung entwickelt. Sie ist die einzige Leitung am Markt speziell für hängende Anwendungen in e-ketten, passend zu MOVILINK DDI von SEW-EURODRIVE. Dank eines hoch-zugfesten Aramid-Tragelements im Leitungsmantel sind 5-mal höhere Masthöhen als mit Standard-Leitungen möglich.

Weiterlesen...

Daten, Energie, Flüssigkeiten und Luft mit igus auf engstem Raum führen

veröffentlicht: Februar 28, 2019

Köln, 28. Februar 2019 – Energie, Daten und Medien bei hohen Geschwindigkeiten auf engstem Raum zu führen ist für viele Anwender, beispielsweise in der Intralogistik, eine große Herausforderung. Mit der micro flizz bietet igus ein kompaktes Energieführungssystem für Verfahrwege von bis zu 100 Metern an. Sie besteht aus einer Energiekette, flexiblen chainflex Leitungen für enge Biegeradien sowie einem Führungskanal aus Aluminium. Die micro flizz kann jetzt auch mit dem neuen smarten CF.D System eingesetzt werden. Dieses überwacht vorrauschauend die Datenübertragungseigenschaften der Leitung und warnt so rechtzeitig vor einem Ausfall.

Weiterlesen...