Kugellager
Köln, 4. September 2025 – Speziell für den Einsatz mit Chemiekontakt hat igus zwei neue chemikalienresistente und besonders langlebige xiros Kugellager entwickelt. Sie sind 65-fach verschleißfester als Kugellager, die vollständig aus dem Kunststoff Polyetheretherketon (PEEK) bestehen. Diese Langlebigkeit wird möglich durch eine Kombination aus Laufringen und Kugeln aus technischer Keramik sowie einem PEEK-basierten igus Käfig. Von ihrer hohen Lebensdauer profitieren unter anderem Konstrukteure in der Chemie- und Prozessindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobilindustrie.
Köln, 8. Mai 2023 – Insbesondere in der Batterieproduktion für die Fahrzeugindustrie geht es heiß her. Maschinen und Anlagen müssen Temperaturen jenseits der 100°C und aggressiven Chemikalien standhalten. Für mehr Ausfallsicherheit und weniger Wartungsaufwand der Maschinen hat igus das schmierfreie Rillenkugellager xiros A500 als Spezialist für Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit entwickelt. Um Kunden noch mehr Lösungen zu bieten, erweitert igus sein Kugellager-Angebot für den Hochtemperatureinsatz um zwei neue Werkstoffe. Anwender können ab sofort auch auf das Käfigmaterial xirodur F500 oder Kugeln aus Zirkoniumoxid setzen.
Mit dem digitalen Wandel und boomenden Online-Handel steigen die Anforderungen an die Intralogistik stetig. Kunden erwarten immer schnellere und zuverlässigere Lieferungen. Folglich haben sich Auftragsstrukturen und Durchlaufzeiten drastisch verändert. Effizientes Material-Handling wird immer wichtiger. Unternehmen setzen daher zunehmend auf hochtechnisierte und automatisierte Fördersysteme. Eine beliebte Lösung: die Hängefördertechnik. Sie ermöglicht einen platzoptimierten sowie schonenden Warentransport. Doch moderne Fördertechnik stellt auch hohe spezifische Ansprüche an die Maschinenkomponenten. Zum Beispiel die Lager als wesentliche Elemente der Antriebstechnik. Für einen sicheren und störungsfreien Transport bietet der motion plastic Spezialist igus kundenindividuelle und verschleißarme Kugellager aus Hochleistungskunststoff.
Köln, 25. Januar 2023 – Der motion plastics Spezialist igus erweitert das Sortiment an Hochleistungskunststoffen für die Medizintechnik. Neu im Programm: xirodur MT180, ein Material für leichte, schmierfreie und hygienische xiros Rillenkugellager – zertifiziert nach strengsten Standards wie USP Class VI und DIN EN ISO 10993. Hersteller von Medizintechnik, etwa von Bioreaktoren, sind dank der zertifizierten Biokompatibilität des Materials auf der sicheren Seite und sparen Zeit und Kosten bei der Zulassung ihrer Produkte.