Keyword:

Leitungen

238 chainflex Leitungen erhalten Zertifikat für den Einsatz im Trockenreinraum

veröffentlicht: November 27, 2025

Köln, 27. November 2025 – Die Anzahl der Trockenreinräume weltweit steigt. Vor allem die Automatisierung der Anlagen steht dabei im Fokus, um schnell und kostengünstig produzieren zu können. Neben seinen trockenreinraumtauglichen zertifizierten Energieketten konnte igus jetzt auch seine halogenfreien chainflex TPE-Leitungen vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) erfolgreich nach Trockenreinraumklasse 4 und 5 zertifizieren lassen. So erhalten Kunden in der hochautomatisierten Batterieproduktion Energieführungslösungen mit einer zuverlässigen garantierten Lebensdauer von bis zu vier Jahren.

Weiterlesen...

Smart City: Modernes Fußgängerleitsystem setzt auf flexible Leitungen und e-kette von igus

veröffentlicht: August 8, 2024

Köln, 8. August 2024 – Im Rahmen der Smart City Initiative mit der Stuttgart-Marketing GmbH hat die Funkwerk Systems GmbH ein hochmodernes Fußgängerinformations- und -leitsystem entwickelt, das die Art und Weise verändert, wie Fußgänger städtische Umgebungen erkunden. Alle drei Minuten bewegt sich der Wegweiser und macht in Stuttgart an zentralen Punkten der Innenstadt auf Veranstaltungen aufmerksam. Dieses zukunftsweisende Projekt hat 2023 den zweiten Platz beim Deutschen Tourismus Preis belegt. Es setzt auf die dreidimensionale triflex R Energiekette und hochflexible chainflex Leitungen von igus, um eine reibungslose und zuverlässige Funktion zu gewährleisten.

Weiterlesen...

chainflex Leitungen ohne PFAS: Sicherheit für Mensch, Natur und Betriebe

veröffentlicht: März 7, 2024

Köln, 7. März 2024 – Bestimmte Polytetrafluorethylen-Verbindungen – kurz PTFE – gelten wie die Chemikalien der PFAS-Familie als „Ewigkeits-Chemikalien“ und somit potenziell belastend für die Umwelt, Mensch und Tier. Die Europäische Union arbeitet deshalb an einem Verbot der Substanzen. igus zeigt mit dem „PFAS free“-Siegel, dass die hauseigenen chainflex Leitungen frei von den Chemikalien sind, und bietet seinen Kunden im Verbotsfall bereits jetzt Betriebssicherheit.

Weiterlesen...

igus bringt erste UL-gelistete Motorleitung für Kabeltrasse und e-kette auf den Markt

veröffentlicht: Dezember 12, 2023

Köln, 12. Dezember 2023 – Mit der neuen chainflex Leitung CF33.UL hat igus die weltweit erste Motorleitung für den Einsatz in der Energiekette und auf der Kabeltrasse entwickelt, die eine UL-Zulassung sowie eine Funktionsgarantie in der Energiekette von 4 Jahren besitzt. So lässt sich die Leitung nahtlos von der Energiekette auf die Kabelpritsche verlegen, ohne dass eine Steckverbindung dazwischen erforderlich ist. Darüber hinaus erweitert die CF33.UL das chainflex Portfolio um eine abgeschirmte PVC-Motorleitung.

Weiterlesen...