Keyword:

Medizintechnik

Kompakt für kleine Bauräume: igus präsentiert neue Miniatur-Linearführungen

veröffentlicht: Oktober 24, 2023

Köln, 24. Oktober 2023 – Laborgeräte, Espressomaschinen, Tiny Houses: Überall, wo Bauraum knapp ist und Bauteile schwer zu erreichen, suchen Konstrukteure nach platzsparenden und wartungsfreien Linearführungen für Verstell- und Positionieraufgaben. igus erweitert die Serie drylin W deshalb um neue Miniatur-Linearführungen der Baugröße 06, die nicht nur kompakt, sondern auch schmierfrei sind.

Weiterlesen...

Zertifiziert sicher: Neuer biokompatibler Kugellager-Werkstoff von igus für die Medizintechnik

veröffentlicht: Januar 25, 2023

Köln, 25. Januar 2023 – Der motion plastics Spezialist igus erweitert das Sortiment an Hochleistungskunststoffen für die Medizintechnik. Neu im Programm: xirodur MT180, ein Material für leichte, schmierfreie und hygienische xiros Rillenkugellager – zertifiziert nach strengsten Standards wie USP Class VI und DIN EN ISO 10993. Hersteller von Medizintechnik, etwa von Bioreaktoren, sind dank der zertifizierten Biokompatibilität des Materials auf der sicheren Seite und sparen Zeit und Kosten bei der Zulassung ihrer Produkte.

Weiterlesen...

igus spendet 140.000 Face Shields an Kölner Schulen zum Schutz gegen Covid-19

veröffentlicht: Mai 8, 2020

Köln, 8. Mai 2020 – Ein Sicherheitskonzept an den Schulen ist derzeit eine der größten Herausforderungen auch in Köln. Neben Abstandsregeln und Desinfektionsmitteln können Gesichtsschilde dabei helfen, sich vor einer Ansteckung zu schützen. igus stellt die Kopfbänder für die Schilde im Spritzguss her. Mit einer Spende von 140.000 Face Shields an Kölner Schülerinnen und Schüler möchte das Unternehmen die Schulen unterstützen. Ein erster Testlauf mit dem Gesichtsschutz läuft ab heute an zwei Schulen.

Weiterlesen...

Ein gemeinsamer Schild gegen Corona: igus produziert Kopfbänder für Face Shields

veröffentlicht: April 15, 2020

Köln, 15. April 2020 – Der Schutz medizinischen Personals ist zurzeit eine der wichtigsten Herausforderungen. Entsprechende Ausrüstung ist am Markt allerdings nicht in ausreichender Menge und Qualität schnell verfügbar. Eine Lösung sind unter anderem Gesichtsschilde, die Privatpersonen und Firmen derzeit im 3D-Druck weltweit herstellen. Einem zentralen Problem in der Produktion hat sich nun igus zugewendet und spendet die ersten 100.000 im Spritzguss gefertigten Kopfbänder.

Weiterlesen...