Miniatur-Linearmodul
Köln, 13. Januar 2026 – Konstrukteure von Medizintechnik und Laborautomation stehen oft vor einem Problem: Linearmodule für Positionierungsaufgaben sind bei Hublängen über 200 mm schnell sperrig in den Abmessungen, aufgrund der kleinen Spindeldurchmesser unruhig im Lauf und erfüllen wegen Schmierfett nicht die strengen Hygienerichtlinien. igus hat deshalb drylin SLW-0620-Ds08 auf den Markt gebracht. Das kompakte Linearmodul mit Spindelantrieb ermöglicht laufruhige Hublängen von bis zu 300 mm, arbeitet komplett schmierfrei und ist PTFE-frei sowie PFAS-geprüft.