Keyword:

Profinet

FastConnect Leitung von igus reduziert Konfektionierungszeit um 46 Prozent

veröffentlicht: April 9, 2021

Köln, 9. April 2021 – Für eine schnelle Konfektionierung von Leitungen im Feld bietet igus jetzt ein neues chainflex Profinet-Kabel an. Dazu setzt igus auf die FastConnect Technologie, die dafür sorgt, dass die Leitung mit wenigen Handgriffen einfach abisoliert werden kann. So lässt sich die Montagezeit um 46 Prozent verkürzen. Gleichzeitig besitzt die neue Profinet-Leitung eine hohe Lebensdauer, speziell im dynamischen Einsatz in der Energiekette, und eine Garantie von bis zu 36 Monaten.

Weiterlesen...

Forschung voranbringen: igus ist neues Mitglied der Profibus Nutzerorganisation e.V.

veröffentlicht: März 31, 2020

Köln, 31. März 2020 – Profinet ist die weltweit führende Ethernet-basierte Kommunikationslösung für die industrielle Automatisierung. Denn selbst hohe Datenmengen lassen sich dank möglicher Echtzeit-Kommunikation schnell und sicher übertragen. Um die Forschung der Profinet-Technologie in bewegten Anwendungen weiter voranzubringen, ist igus als Leitungsspezialist jetzt in die Profibus Nutzerorganisation e.V. eingetreten.

Weiterlesen...