Keyword:

robot

Hannover Messe 2021: Neuer igus Getriebe-baukasten für innovative Cobot-Ideen

veröffentlicht: Februar 3, 2021

Köln, 3. Februar 2021 – Das Potenzial für die Servicerobotik ist enorm: In Küchen und Bars, in der Pflege, auf dem Acker oder in der Logistik helfen Leichtbauroboter, monotone oder nicht ergonomische Aufgaben zu automatisieren. Damit sich solche neuen Konzepte einfach und vor allem kostengünstig umsetzen lassen, stellt igus zur Hannover Messe einen neuen Getriebebaukasten für Cobots vor. Im Zentrum steht dabei das vollintegrierte Tribo-Wellgetriebe mit Motor, Absolutwert-Encoder, Kraftregelung und Controller.

Weiterlesen...

igus robot control: Roboter kostenlos simulieren und günstig steuern

veröffentlicht: Mai 13, 2020

Köln, 13. Mai 2020 – Um Roboter kinderleicht zu programmieren, hat igus jetzt für seine Low-Cost-Automation-Lösungen eine Steuerungssoftware entwickelt. Die igus robot control ist kostenlos online erhältlich und bietet dem Anwender einen leichten Einstieg in die Automatisierung. Verschiedene Roboterkinematiken lassen sich programmieren und steuern. Ein digitaler Zwilling simuliert die Bewegungen. So kann der Nutzer bereits vor dem Kauf eine für sich passende Lösung programmieren. Die Roboter-Hardware, wie zum Beispiel ein Linearroboter mit Schaltschrank, bietet igus schon ab 5.000 Euro an.

Weiterlesen...

Für eine einzigartige Einkaufswelt: igus Low-Cost-Roboter im Wunschdesign

veröffentlicht: Februar 6, 2020

Köln, 6. Februar 2020 – Roboter finden immer mehr ihren Weg von der Industrie in den Einzelhandel. Dort sorgen sie für eine schnelle Automatisierung von Prozessen und sind gleichzeitig ein echter Hingucker. Vor allem an Design und Zuverlässigkeit zu einem kostengünstigen Preis stellen Anwender hohe Anforderungen. Daher bietet igus jetzt seinen Low-Cost-Roboter robolink DP – bestehend aus Hochleistungskunststoffen – auch im kundenindividuellen Wunschdesign an.

Weiterlesen...

Weltmeister mit igus: Bremer Roboter gewinnen RoboCup 2019 in Sydney

veröffentlicht: Juli 11, 2019

Köln, 11. Juli 2019 – Nicht nur in der Industrie, auch im Fußball halten Roboter immer mehr ihren Einzug. Was die kleinen Roboter in der beliebten Sportart so alles leisten können, zeigte in diesem Jahr das Team B-Human aus Bremen beim internationalen Robotikwettbewerb – dem RoboCup – in Sydney. Hier konnte sich der deutsche Meister in der Standard Platform League den Weltmeistertitel gegen den amtierenden Weltmeister aus Leipzig erkämpfen.

Weiterlesen...