Keyword:

Rollen-Energiekette

Neues aus dem Testlabor: igus nimmt automatisierte Highspeed-Anlage in Betrieb

veröffentlicht: August 14, 2019

Köln, 14. August 2019 – Auf mehr als 3.800 Quadratmetern betreibt der motion plastics Spezialist igus das größte Testlabor der Branche. Allein für Energieketten und Leitungen werden im Jahr 10 Milliarden Zyklen gefahren. Jetzt hat igus auf dem Außengelände in Köln Porz-Lind eine neue automatisierte Versuchsanlage für lange Wege in Betrieb genommen. Kunststoff-Energieketten und Leitungen werden hier mit einer Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 8 m/s auf einem Verfahrweg von 400 Metern dauergetestet.

Weiterlesen...

Infografik: Wie Rollen-Energieketten für mehr Sicherheit auf langen Wegen sorgen

veröffentlicht: Juli 30, 2019

Köln, 30. Juli 2019 – Von technischer Neuheit zum Standard bis hin zur vorausschauenden Lösung: das zeichnet die Evolution der Rollen-Energieketten von igus aus. Seit mehr als 45 Jahren entwickelt der motion plastics Spezialist Energieführungssysteme, die zuverlässig Leitungen für alle Medien – wie Ethernet, Servo, Motor – und auch Schläuche führen.

Weiterlesen...