Keyword:

xirodur B180

Hohe Lasten leicht bewegen mit schmierfreien igus Kugelrollen aus Kunststoff

veröffentlicht: Februar 1, 2019

Köln, 1. Februar 2019 – Sollen empfindliche oder schwere Güter in verschiedene Richtungen transportiert werden, so kommen Kugeltische zum Einsatz. Ausgestattet mit den neuen Polymerkugelrollen von igus sorgen sie für eine schnelle Beförderung. Die Kugelrollen aus dem Hochleistungskunststoff xirodur B180 nehmen Lasten bis zu 500 N auf, sind schmiermittel- und damit wartungsfrei. Edelstahlkugeln im Inneren der Rollen ermöglichen einen leichtgängigen Lauf.

Weiterlesen...