Keyword:

Zahnriemenachse

Zahnriemen- und Spindelachsen mit integrierter Metallabdeckung für maximale Ausfallsicherheit

veröffentlicht: Mai 20, 2026

Köln, 20. Mai 2026 – In der Fertigung wie auch in automatisierten Anlagen sind Linearachsen diversen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Neben grobem Schmutz stellt vor allem das unbeabsichtigte Hineinfallen von Kleinteilen ein Risiko dar, etwa bei Montage- oder Wartungsarbeiten. Um zu verhindern, dass Fremdkörper in die Achse gelangen und gleichzeitig einen Eingriffsschutz zu bieten, hat igus die drylin Linearachsen ZLX-806016-PT und SLX-806016-PT entwickelt. Dank einer vollständig integrierten Metallabdeckung werden sie zu einem komplett geschlossenen, robusten und montagefreundlichen System, das Führung, Lagerung und Antrieb zuverlässig schützt. Sie eignen sich für Arbeitsräume, Maschinenverkleidungen oder Automatisierungslösungen, aber auch für Anwendungen in öffentlich zugänglichen Bereichen, wo Barrierefreiheit und ein störungsfreier Dauerbetrieb gefragt sind.

Weiterlesen...

Einfachste Anbindung an Maschinenbauprofile: Neue drylin ZLX-Zahnriemenachse von igus

veröffentlicht: Juni 18, 2024

Köln, 18. Juni 2024 – Der motion plastics Spezialist igus erweitert sein Portfolio in der Antriebstechnik um neue Zahnriemenachsen: die kompakte, robuste und schmierfreie drylin ZLX High-Performance-Baureihe. Das eloxierte Aluminiumprofil der Achsen wurde in einer komplett neuen geometrischen Ausführung entwickelt. Dadurch gleicht drylin ZLX nicht nur optisch einem Maschinenbauprofil, sondern lässt sich ebenso einfach und schnell in einen Profil-Baukasten integrieren. Mit einer Belastbarkeit von 150 N und Geschwindigkeiten bis zu 3 m/s ist die neue Zahnriemenachse unter anderem für automatisierte Fertigungslinien, Pick-and-Place-Systeme sowie 3D-Drucker geeignet.

Weiterlesen...

Klein, kompakt und kostengünstig: neue schmierfreie Zahnriemenachse von igus

veröffentlicht: Mai 9, 2019

Köln, 9. Mai 2019 – Schnelles Automatisieren in engen Bauräumen: Für solche Einsätze hat igus jetzt auf Basis seines flachen drylin N Linearsystems eine extra kompakte Zahnriemenachse entwickelt. Die neue Achse besteht aus komplett steckbaren und schraubbaren Standardelementen und ist so innerhalb von wenigen Minuten leicht montiert und damit kostengünstig. Ausgestattet mit Motor und Steuerung kann das neue System Lasten bis zu 20 Newton und eine Übersetzung von 60 Millimetern pro Umdrehung realisieren.

Weiterlesen...