The Best in Black: Der neue igus Hochleistungskunststoff iglidur J3B

November 29, 2019

Der weiterentwickelte Werkstoff überzeugt mit niedrigen Reibwerten und neuem schwarzen Design

Mit einem neuen schwarzen Design und besten online berechenbaren Verschleißwerten kann iglidur J3B zum Beispiel im Fahrrad überzeugen. Für andere Einsatzbereiche hilft bei der Auswahl des passenden Werkstoffes das iglidur Expertensystem von igus. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 29. November 2019 – Für die Lagerung von Schwenk- und Rotationsanwendungen führt igus mit iglidur J3 ein schmiermittelfreies und langlebiges Tribo-Polymer im Sortiment. Der Dauerläufer überzeugt vor allem mit seinen sehr niedrigen getesteten Reibwerten. Da der gelbliche Werkstoff farblich nicht immer in das Designkonzept der Anwender passte, hat igus jetzt den bewährten Tribo-Kunststoff zu dem schwarzen iglidur J3B weiterentwickelt. Aber auch für andere Einsätze hat igus stets den richtigen Werkstoff parat. Bei der Auswahl hilft das intuitiv zu bedienende iglidur Online-Expertensystem.

Hohe Schmutzbeständigkeit, niedrige Reibwerte sowie Robustheit bei Kanten- und Stoßbelastungen: Das sind die Eigenschaften, die in vielen Branchen gefragt sind. Hierzu hat igus 2015 den Hochleistungskunststoff iglidur J3 für sein Gleitlagersortiment auf den Markt gebracht. Insbesondere in Schwenk- und Rotationsbewegungen spielt das Tribo-Polymer seine Vorteile aus. Den „Dauerläufer“ hat igus jetzt zu iglidur J3B (B für black) weiterentwickelt. Der neue schwarze Hochleistungskunstoff passt sich optimal in das Design, beispielsweise von Möbeln oder auch Sport- und Freizeitgeräten, an. „Vor allem Kunden, die unsere Gleitlager mit Bund einsetzen, wollten gerne auf iglidur J3 zurückgreifen, jedoch passte der leicht gelbliche Werkstoff häufig nicht in das Design der Anwendung. Nun können wir eine entsprechende langlebige Lösung mit bewährten Eigenschaften liefern“, erklärt Stefan Loockmann-Rittich, Geschäftsbereichsleiter iglidur Gleitlagertechnik bei der igus GmbH. iglidur J3B erhöht die Lebensdauer, insbesondere von Anwendungen mit niedrigen und mittleren Belastungen und eignet sich somit bestens für die Fahrradindustrie: beispielsweise in Pedalen, Bremshebeln oder Federungen. Zum Einsatz kommt iglidur J3 auch in den Mountainbike-Pedalen der Firma Crankbrothers. Seit Jahren wirbt das amerikanische Unternehmen mit den Premium-Komponenten und setzt auf die schmiermittelfreien und schmutzunempfindlichen Gleitlager aus Hochleistungspolymeren.

Online-Experte für Gleitlager hilft bei der Auswahl

Bei dem motion plastics Spezialisten igus haben Anwender die Wahl aus 57 verschiedenen Werkstoffen. Vom optisch ansprechenden Dauerläufer iglidur J3B bis zum Hochtemperaturspezialisten iglidur X. Auf der Suche nach dem richtigen Gleitlager begleitet das iglidur Online-Expertensystem den Nutzer und ermittelt das passende Tribo-Polymer. Der Online-Konfigurator ist sehr einfach zu bedienen. Der Anwender muss lediglich die Parameter seiner Anwendung zu Bauform, Belastung, Bewegung und Gegenlaufpartner eingeben. Anschließend bekommt er die voraussichtliche Lebensdauer aller geeigneten iglidur Werkstoffe angezeigt und kann so den Werkstoff mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis für sein Einsatzgebiet auswählen. Alle Gleitlager sind ab Stückzahl 1 direkt ab Lager lieferbar.

Filename: PM7819_iglidur_J3B_Schnellansicht.pdf
Filename: PM7819-1.jpg
Filename: PM7819_iglidur_J3B.docx

Article keywords:

iglidur J3B Lange Lebensdauer