Infografik: Wie Rollen-Energieketten für mehr Sicherheit auf langen Wegen sorgen

veröffentlicht: Juli 30, 2019

Köln, 30. Juli 2019 – Von technischer Neuheit zum Standard bis hin zur vorausschauenden Lösung: das zeichnet die Evolution der Rollen-Energieketten von igus aus. Seit mehr als 45 Jahren entwickelt der motion plastics Spezialist Energieführungssysteme, die zuverlässig Leitungen für alle Medien – wie Ethernet, Servo, Motor – und auch Schläuche führen.

Weiterlesen...

Gleiten, um zu rollen: Schmierfreie igus Lager erhöhen Sicherheit in Gelände-Rollstuhl

veröffentlicht: Juli 23, 2019

Köln, 23. Juli 2019 – Um Rollstuhlfahrern die Fahrt abseits befestigter Wege zu erleichtern, hat die HOSS Mobility GmbH einen selbstbalancierenden Elektrorollstuhl ohne Vorderräder entwickelt. Damit dieser auch ohne Stromversorgung nicht umkippt, kommen Stützen zum Einsatz. Im Notfall können sie schnell ausfahren, wodurch eine jedoch hohe Belastung auf die Lager wirkt. Daher setzen die Entwickler auf igus Gleitlager aus iglidur Tribo-Polymeren. Denn sie sind kompakt, schmutz- und stoßresistent und damit ideal für den Einsatz in der Abstützung.

Weiterlesen...

speedigus Service: Der schnelle Weg zu individuellen Verschleißteilen bei igus

veröffentlicht: Juli 19, 2019

Köln, 19. Juli 2019 – Um dem Anwender stets die richtige Gleitlagerlösung schnell montieren und liefern zu können, hält igus über 12.000 unterschiedliche iglidur Gleitlager-Typen aus Tribo-Polymeren auf Lager. Doch manchmal sind seitens der Kunden Kunststoff-Komponenten jenseits des Kataloges gefragt. Zu diesem Zweck fertigt igus mit verschiedenen Methoden kundenindividuelle Teile.

Weiterlesen...

Wellen sanft gedämpft dank wartungsfreier igus Lineartechnik in Highspeed-Booten

veröffentlicht: Juli 17, 2019

Köln, 17. Juli 2019 – Schnelle Geschwindigkeiten und hohe Wellen sorgen nicht nur für viel Fahrspaß an Bord von Highspeed-Booten, sondern können auch zu einem ernsthaften gesundheitlichen Risiko werden. Denn jedes Auftreffen des Bootsrumpfes auf dem Wasser sorgt für einen körperlichen Schock der Insassen. Daher sind schwingungsdämpfende Sitze mit einer absorbierenden Lagerung gefragt. Hier setzen Konstrukteure auf die verschleißfeste igus Linearlagertechnik. Diese ist dank dem Einsatz von Tribo-Polymeren schmiermittel-, wartungs- und korrosionsfrei.

Weiterlesen...

Weltmeister mit igus: Bremer Roboter gewinnen RoboCup 2019 in Sydney

veröffentlicht: Juli 11, 2019

Köln, 11. Juli 2019 – Nicht nur in der Industrie, auch im Fußball halten Roboter immer mehr ihren Einzug. Was die kleinen Roboter in der beliebten Sportart so alles leisten können, zeigte in diesem Jahr das Team B-Human aus Bremen beim internationalen Robotikwettbewerb – dem RoboCup – in Sydney. Hier konnte sich der deutsche Meister in der Standard Platform League den Weltmeistertitel gegen den amtierenden Weltmeister aus Leipzig erkämpfen.

Weiterlesen...

Schnell & sicher in die Industrie 4.0: Mit smarter igus Energieführung auf langen Wegen

veröffentlicht: Juli 9, 2019

Köln, 9. Juli 2019 – Hohe Geschwindigkeiten auf langen Verfahrwegen sind für Energiekettensysteme an Maschinen und Anlagen besondere Herausforderungen. Daher hat igus jetzt eine neue Gleitschiene aus Hochleistungskunststoffen mit einer 5mal höheren Lebensdauer entwickelt. Zur Überwachung der abriebfesten Schiene können Anwender jetzt zusätzlich auf den smart plastics Sensor EC.T zurückgreifen. Dieser gibt regelmäßig Auskunft über den Zustand der Schiene und sendet dem Instandhalter rechtzeitig wichtige technische Informationen zu.

Weiterlesen...

Verschleißfest gleiten auf engstem Raum mit iglidur Tribo-Polymerbeschichtung von igus

veröffentlicht: Juli 5, 2019

Köln, 5. Juli 2019 – Schmiermittelfrei gleiten und das auf kleinstem Bauraum: Genau für solche Einsätze hat igus jetzt drei neue Werkstoffe aus wartungsfreien Tribo-Polymeren als Beschichtungsmaterial für metallische Bauteile wie Bleche, Ventile oder auch Wellen entwickelt. So können Anwender, die nicht den Platz haben ein Gleitlager einzubauen, auf eine verschleißfeste, kompakte und kostengünstige Lösung zurückgreifen.

Weiterlesen...

Schon jetzt wissen, was morgen passiert: igus smart plastics machen Instandhaltung intelligent

veröffentlicht: Juli 3, 2019

Hannover/Köln, 3. Juli 2019 – „Industrie 4.0“, „Internet der Dinge“ und „Smart Factory“ – diese Begriffe sind längst keine vage Zukunftsmusik mehr. Schon heute können Unternehmen vom Einsatz intelligenter Systeme und Produkte profitieren. Auf der EMO 2019 zeigt igus, wie Werkzeugmaschinenhersteller und -kunden durch smarte Maschinenkomponenten aus Hochleistungskunststoffen ihre Instandhaltung auf ein neues Level heben und dadurch Kosten senken.

Weiterlesen...