50 Prozent leichter: Weltweit erste modulare igus Hybridkette aus Stahl und Kunststoff

Mai 28, 2019

Energieführung aus Stahl und Kunststoff bewältigt leicht lange freitragende Wege, ist blitzschnell zu öffnen und zu schließen

Sicher in die Höhe: Die neue Hybrid-Energiekette von igus ist dank Hochleistungspolymeren 50 Prozent leichter als herkömmliche Stahlketten und durch ihren modularen Aufbau leicht zu warten. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 28. Mai 2019 – Leitungen und Schläuche in die Höhe sicher führen: Für solche Einsätze hat igus jetzt seine erste Kunststoff-Stahl Hybridkette entwickelt. Die neue Energieführung mit dem Namen YE.42 ist dank Hochleistungspolymeren 50 Prozent leichter als herkömmliche Stahlketten und sorgt für 50 Prozent mehr freitragende Längen als Energieketten aus Kunststoff. Die Hybridlösung besitzt eine besonders hohe Steifigkeit und ist durch ihren modularen Aufbau einfach zu montieren und zu warten. So können Betreiber beispielsweise von Arbeitsbühnen oder auch Senkrechtliften auf ein sicheres, leichtes, kostengünstiges und schnell austauschbares System zurückgreifen.Schnell montiert und gewartet durch modularen Aufbau

Ein weiterer Vorteil der neuen Energiekette liegt in ihrer Modularität. Die Glieder der YE.42 sind einfach zusammensteckbar und lassen sich so schnell montieren. Durch den modularen Aufbau verzichtet igus komplett auf Schrauben, Nieten oder Bolzen, die sich unter Vibrationen lösen können. Leitungen sind durch die aufklappbaren Öffnungsstege schnell austauschbar: Ein weiterer Vorteil gegenüber klassischen Stahlketten, die meist komplett vernietet oder verschraubt sind. Ihre hohe Stabilität erreicht die neue YE.42 zusätzlich durch einen Hintergriff zur Verriegelung der Glieder. Für den Innenraum der Energiekette bietet igus ein breites Angebot an Innenaufteilungselementen für eine leitungs- und schlauchschonende Unterteilung an.

readychain – direkt anschlussfertig mit Systemgarantie

Die neue Hybrid-Energiekette ist derzeit mit einer Innenhöhe von 42 Millimetern und einer Breite von 50 bis 400 Millimetern mit einem Biegeradius von 100 Millimetern verfügbar. Weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich. Die neue Energieführung ist auch als fertig konfektioniertes readychain System mit energiekettentauglichen und getesteten chainflex Leitungen, Hydraulikkomponenten sowie Schläuchen und Schlaucharmaturen verfügbar. Alle chainflex Leitungen besitzen aufgrund zahlreicher Tests unter realen Bedingungen im hauseigenen 3.800 Quadratmeter großen igus Testlabor eine weltweit einzigartige Garantie von 36 Monaten.

Filename: PM3619-1.jpg
Filename: PM3619_YE.42_Schnellansicht.pdf
Filename: PM3619_YE.42.docx

Article keywords:

Hybrid Polymer YE.42