Viel Bewegung auf wenig Raum mit neuem flachen igus Drehkranzlager
11. April 2019
Schmierfreie Rundtischlager-Serie PRT-04 sorgt für 60 Prozent Gewichts- und 50 Prozent Platzersparnis
Köln, 11. April 2019 – Schnelle Drehbewegungen auf engem Raum. Das sind häufig die besonderen Anforderungen an Drehkranzlager in der Automatisierungs- oder Bühnentechnik sowie in Bedienpulten. Für genau solche kompakten Anwendungsfälle hat igus jetzt eine neue Rundtischlager-Serie für mittlere Belastungen entwickelt. Die Drehkränze sind durch den Einsatz von Hochleistungspolymeren nicht nur wartungsfrei und besonders verschleißfest, sondern auch 50 Prozent kleiner in der Bauhöhe sowie 60 Prozent leichter. Gleichzeitig spart der Anwender bis zu 20 Prozent seiner Kosten ein.
Hohe Taktzahlen und Belastungen beispielsweise in Schweißanlagen, Takttischen oder der Verpackungsindustrie sind für Drehkränze extreme Anforderungen. Um diesen Stand zu halten, führt igus seit 15 Jahren gleitgelagerte Drehkranzlager in seinem Sortiment. Die iglidur Polymer-Rundtischlager (PRT) besitzen radial und axial wirkende Gleitelemente zwischen den aus Aluminium oder Edelstahl gefertigten Innen- und Außenringen des Lagers. Die wartungsfreien Gleitelemente aus dem Hochleistungskunststoff iglidur J sorgen dafür, dass Reibung und Verschleiß ohne Einsatz von Schmierung minimiert wird. Der Hochleistungskunststoff hält einer maximalen Flächenpressung von 35 MPa stand. Zusätzlich führt igus FDA- und ESD konforme Varianten ab Stückzahl 1 im Sortiment. Damit Anwender auch mit kompakten Bauräumen bei mittleren Lasten auf igus Drehlagerkränze setzen können, hat igus jetzt die neue PRT-04 Serie entwickelt. Mit dieser können, im Vergleich zur PRT-01 Serie bei einem 100 Millimeter Innendurchmesser, bis zu 50 Prozent Platz und die bewegte Masse deutlich reduziert werden. So sind selbst flache Anwendungen zum Beispiel in der Automatisierungstechnik, in Sortieranlagen sowie in Bedienpulten oder auch in der Bühnen- und Lichttechnik realisierbar. Zusätzlich spart der Anwender dank der neuen schlanken Bauform 20 Prozent seiner Kosten ein.
Breite Vielfalt: Unterschiedliche Größen und Zubehör
Die neue PRT-04 Serie ist mit den Innendurchmessern von 50 bis 300 Millimetern direkt ab Lager verfügbar. Zusätzlich bietet igus für die Drehkranzlager ein umfangreiches Zubehör an. Von Antriebszapfen, variabler Drehbegrenzung über Verzahnungsring bis hin zum Klemmhebel. Ihre Langlebigkeit haben auch die neuen Drehkranzlager im hauseigenen 3.800 Quadratmeter großen Testlabor unter Beweis gestellt. Die in den Tests gesammelten Daten fließen in den iglidur PRT Drehkranz-Konfigurator ein und ermöglichen dem Kunden die schnelle Auswahl der richtigen Drehkranzlagerung sowie die Berechnung der Standzeit in der individuellen Anwendung.