Den richtigen Stecker schnell bestellt im neuen Connector-Shop von igus
Januar 29, 2019
igus baut sein Serviceangebot mit Online-Shop für Steckverbinder weiter aus

Köln, 29. Januar 2019 – Sollen Leitungen konfektioniert werden, so ist der passende Stecker zwar schnell gefunden, jedoch oftmals nicht in kleiner Stückzahl direkt beim Hersteller bestellbar. Hier bietet igus jetzt mit seinem neuen Online-Shop für Steckverbinder einen zusätzlichen Service: Direkt ab Lager und ab Losgröße 1 kann der Kunde sich aus einer breiten Auswahl namhafter Anbieter wie Harting oder Intercontec den passenden Stecker kostengünstig für seine Leitung bestellen.
Ob Motor-, Servo- oder Datenleitung – igus bietet dem Anwender mit seinem chainflex Sortiment die technisch beste und zeitgleich kostengünstigste Leitung für den Einsatz in der Energiekette an. Über den chainflex Online-Shop kann sich der Kunde aus dem Leitungssortiment direkt die passende Lösung in Wunschlänge bestellen. Möchte er vorhandene Meterware selber konfektionieren, kann er sich jetzt seinen passenden Stecker im neuen Online-Shop von igus ordern. Im Connector-Shop (https://www.igus.de/connector-shop) findet der Nutzer eine breite Auswahl an Steckverbindern verschiedener Hersteller wie Intercontec, FCT, Yamaichi und Harting. So hat der Kunde die Möglichkeit zwischen kostengünstigen Steckverbindern für Signalstecker, Steckersätzen sowie Kabelverschraubungen von Hummel zu wählen, die direkt ab Stückzahl 1 und ab Lager lieferbar sind. Damit kann der Elektriker sich bereits nach wenigen Tagen die Leitung für seine Anwendung konfektionieren und anschließen.
Anschlussfertige Leitungen für die Bewegung mit Garantie
Möchte der Kunde sich die Konfektionierung und damit Zeit und Kosten sparen, so kann auch er auf den readycable Service von igus zurückgreifen. Der motion cable Spezialist entwickelt seit fast 30 Jahren Leitungen, die speziell für den Einsatz in der Energiekette entwickelt sind und bietet über 4.200 Antriebsleitungen nach 24 Herstellerstandards direkt anschlussfertig an. Nach der Konfektionierung durchläuft jede Leitung zu 100 Prozent einen Digital- und Logiktest, bevor diese verschickt wird. Da alle chainflex Meterwaren im hauseigenen 2.750 Quadratmeter großen Testlabor getestet werden, vergibt igus als einziger Hersteller auf dem Markt eine einzigartige Garantie von 36 Monaten auf sein komplettes Leitungssortiment.