Fahrspaß auf drei Rädern mit wartungsfreien igus Gleitlagern
August 21, 2018
Köln, 21. August 2018 – Liegedreiräder, auch Trikes genannt, versprechen ihren Nutzern höchste Sicherheit, selbst bei geringen Geschwindigkeiten. Für die Vorderradaufhängung eines neuen Trike-Modells suchten die Entwickler der Firma Azub aus Tschechien nach verschleißfesten Gleitlagern, die Schmutz, Staub und Wasser trotzen. Ihre Lösung: iglidur G Gleitlager von igus. Sie sind klein, leicht, schmiermittel- und damit wartungsfrei.
Trikes sind heutzutage zunehmend gefragt, nicht nur bei Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Erkrankungen, sondern dank des tiefen Einstiegs und einer hohen Kippsicherheit auch bei Senioren sowie bei jungen Abenteurern. Die Vorteile eines Trikes im Vergleich zum normalen Fahrrad liegen klar auf der Hand. Das Fahren im Sitzen ist körperlich entlastender und selbst bei langsamen Geschwindigkeiten sicher. Zusätzliches Zubehör unterstützt die einfache Bedienung. An dem Trike mit dem Namen Ti-Fly entwickelten fünf Jahre lang die Erfinder des Unternehmens Azub Bike. Erste Erfahrungen sammelten die Tüftler bereits mit einem anderen Modell, das 2015 die Auszeichnung „Trike of the Year“ gewann. In dem Ti-Fly flossen nun alle Kenntnisse und technischen Details mit ein. So überzeugt das neue Trike-Modell mit einer hochwertigen Verarbeitung, einer stabilen Lenkung und neuem auffälligen Design der Heckgabel mit einer 157 Millimeter breiten Nabe. Die größte Besonderheit stellt jedoch die leichte Vorderradaufhängung aus Titan dar. Diese sorgt für eine hohe Stabilität selbst bei unebenen Böden und Erschütterungen. Für die Aufhängung setzten die Konstrukteure auf die schmiermittelfreien Gleitlager von igus.
igus Gleitlager überzeugen mit geringem Gewicht und Wartungsfreiheit
Die Erfinder des Ti-Flys stellten besondere Anforderungen an die verbauten Komponenten. „Die Lager sollten vor allem leicht, robust und langlebig sein“, erklärt Aleš Zemánek, Geschäftsführer bei Azub Bike. „Die eingesetzten iglidur G Gleitlager waren hier genau die richtige Lösung.“ Die Allround-Lager sind dank inkorporierter Festschmierstoffe schmiermittelfrei und damit wartungsfrei. Staub und Schmutz können den kostengünstigen Lagern nichts anhaben. Außerdem sind die iglidur Werkstoffe korrosionsfrei – wichtig, denn die Trikes müssen Wind und Wetter trotzen. Ihre hohe Verschleißfestigkeit sorgt für eine lange Lebensdauer, die auch vorab online mit dem Lebensdauerrechner ermittelt werden kann.